Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pièce | Matériau | Traitement de surface |
Corps principal | EN 1.0301 Équiv. | Galvanisation au zinc |
Pièce à oreilles | EN 1.4319 Équiv. | - |
Référence pièce | - | M |
HNTAJ6 | - | 6 |
Référence pièce | M | HNTAJ6 | PACK-HNTAJ6 | ||||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||
1 à 499 pièce(s). | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | 1 paquet | 2~4 | 5~9 | 10~20 | ||
HNTAJ6 PACK-HNTAJ6 | 3 4 5 6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HNTAJ6-3 |
HNTAJ6-4 |
HNTAJ6-5 |
HNTAJ6-6 |
PACK-HNTAJ6-3 |
PACK-HNTAJ6-4 |
PACK-HNTAJ6-5 |
PACK-HNTAJ6-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M (mm) | Type de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M3 | Unité | ||
0.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M4 | Unité | ||
0.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M5 | Unité | ||
0.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6 | Unité | ||
46.60 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | M3 | Lots | |
46.60 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | M4 | Lots | |
46.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M5 | Lots | ||
46.60 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | M6 | Lots |
Loading...
Type à écrou | Écrous rapportés pour post-montage | Nom de la série | Série 6 | Fonction | Écrous courts |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Prévention contre le desserrage | Non fourni | Matériau | EN 1.0301 Equiv., Wing Part EN 1.4319 Equiv. |
Méthode de finition | Chrome trivalent | Type | HFS |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Type de vente
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles