Écrous longs - Pour profilés alu série 6 - Dimension L configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Écrous longs - Pour profilés alu série 6 - Dimension L configurable:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceCouple de serrage de référence
(N • m)
PrémontagePost-montage
HNTLF6HNTALF6EN 1.0301 Équiv.Galvanisation au zinc11.7
HNTLP6HNTALP6
HNTLS6HNTALS6
SHNTLF6-EN 1.4305 Équiv.-
SHNTLP6SHNTALP6
SHNTLS6SHNTALS6

Spécifications

Référence pièce-L
HNTLF6
HNTALF6
-
-
1800
400

Référence pièce-L-M-N-P-S
HNTLP6
HNTALP6
-
-
200
210
-
-
M3
M5
-
-
N10
N8
-
-
P30
P15
-
-
7
8

Référence pièce-L-M-XA-XB-XC-XD-XE
HNTLS6
SHNTLS6
HNTALS6
-
-
-
1050
1050
1000
-
-
-
M5
M5
M5
-
-
-
XA20
XA20
XA25
-
-
-
XB105
XB105
XB55

-
-

XC250
XC78

-
-

XD500
XD992

-
-

XE755
XE975
■Type sans trou
Référence pièceL
Incrément de 1mm
HNTLFSHNTLFHNTALF
Prix unitaire
(Moins de 300mm)
Prix unitaire/m (300mm ou plus)Prix unitaire
(Moins de 300mm)
Prix unitaire/m (300mm ou plus)Prix unitaire
(Moins de 300mm)
Prix unitaire/m (300mm ou plus)
(Pour prémontage)
HNTLF6
SHNTLF6
(Pour post-montage)
HNTALF6
(Pour prémontage)
50~2000
(Pour post-montage)
50~1000
      

■Type à pas configurable
Référence pièceL
Incrément de 1mm
MN
Incrément de 1mm
P
Incrément de 1mm
Nombre de taraudsHNTLPSHNTLPHNTALPSHNTALP
Prix unitaire
(Moins de 300mm)
Prix unitaire/m (300mm ou plus)Prix unitaire
(Moins de 300mm)
Prix unitaire/m (300mm ou plus)Prix unitaire
(Moins de 300mm)
Prix unitaire/m (300mm ou plus)Prix unitaire
(Moins de 300mm)
Prix unitaire/m (300mm ou plus)
S
(Pour prémontage)
HNTLP6
SHNTLP6
(Pour post-montage)
HNTALP6
SHNTALP6
(Pour prémontage)
50~2000
(Pour post-montage)
50~1000
34565≤N≤L-52M≤P≤L-2M2≤S≤20        

■Type à position du trou réglable
Référence pièceL
Incrément de 1mm
MXA ~ XE Incrément de 1mmHNTLSSHNTLSHNTALSSHNTALS
Prix unitaire
(Moins de 300mm)
Prix unitaire/m (300mm ou plus)Prix unitaire
(Moins de 300mm)
Prix unitaire/m (300mm ou plus)Prix unitaire
(Moins de 300mm)
Prix unitaire/m (300mm ou plus)Prix unitaire
(Moins de 300mm)
Prix unitaire/m (300mm ou plus)
(Pour prémontage)
HNTLS6
SHNTLS6
(Pour post-montage)
HNTALS6
SHNTALS6
(Pour prémontage)
50~2000
(Pour post-montage)
50~1000
34565~L-5        
Le nombre de trous taraudés peut être spécifié entre 1 et 5.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HNTALF6-[50-1000/1]
HNTALP6-[50-1000/1]-M[3,​4,​5,​6]-N[5-995/1]-P[6-994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
HNTALS6-[50-1000/1]-M[3,​4,​5,​6]-XA[5-995/1]
HNTLF6-[50-2000/1]
HNTLP6-[50-2000/1]-M[3,​4,​5,​6]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
HNTLS6-[50-2000/1]-M[3,​4,​5,​6]-XA[5-1995/1]
SHNTALP6-[50-1000/1]-M[3,​4,​5,​6]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
SHNTALS6-[50-1000/1]-M[3,​4,​5,​6]-XA[5-1995/1]
SHNTLF6-[50-2000/1]
SHNTLP6-[50-2000/1]-M[3,​4,​5,​6]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
SHNTLS6-[50-2000/1]-M[3,​4,​5,​6]-XA[5-1995/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Matériau Méthode de finition Type de vente Diam. taraud [M]
(mm)
L
(mm)
Nombre de tarauds [S]
(pièce(s))
Pas [N]
(mm)
Pas [P]
(mm)
Position des trous [XA]
(mm)
1 7 jours 10AcierEN 1.0301 Equiv.Chrome trivalentType rapporté pour post-montage, sans trou-50 ~ 1000----
1 7 jours 10AcierEN 1.0301 Equiv.Chrome trivalentType rapporté pour post-montage, pas configurable3 ~ 650 ~ 10002 ~ 205 ~ 9956 ~ 994-
1 7 jours 10AcierEN 1.0301 Equiv.Chrome trivalentType rapporté pour post-montage, position du trou configurable3 ~ 650 ~ 1000---5 ~ 995
1 7 jours 10AcierEN 1.0301 Equiv.Chrome trivalentType rapporté pour prémontage, sans trou-50 ~ 2000----
1 7 jours 10AcierEN 1.0301 Equiv.Chrome trivalentType rapporté pour prémontage, pas configurable3 ~ 650 ~ 20002 ~ 205 ~ 19956 ~ 1994-
1 7 jours 10AcierEN 1.0301 Equiv.Chrome trivalentType rapporté pour prémontage, position du trou configurable3 ~ 650 ~ 2000---5 ~ 1995
1 7 jours 10Acier inoxydableEN 1.4305 Equiv.-Type rapporté pour post-montage, pas configurable3 ~ 650 ~ 10002 ~ 205 ~ 19956 ~ 1994-
1 7 jours 10Acier inoxydableEN 1.4305 Equiv.-Type rapporté pour post-montage, position du trou configurable3 ~ 650 ~ 1000---5 ~ 1995
1 7 jours 10Acier inoxydableEN 1.4305 Equiv.-Type rapporté pour prémontage, sans trou-50 ~ 2000----
1 7 jours 10Acier inoxydableEN 1.4305 Equiv.-Type rapporté pour prémontage, pas configurable3 ~ 650 ~ 20002 ~ 205 ~ 19956 ~ 1994-
1 7 jours 10Acier inoxydableEN 1.4305 Equiv.-Type rapporté pour prémontage, position du trou configurable3 ~ 650 ~ 2000---5 ~ 1995

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Écrous longs - Pour profilés alu série 6 - Dimension L configurable:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Écrous longs - Pour profilés alu série 6 - Dimension L configurable:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à écrou Écrous longs Nom de la série Série 6 Prévention contre le desserrage Non fourni
Type HFS

Produits complémentaires

Assistance technique