Supports à angle libre - Pour la série 8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports à angle libre - Pour la série 8:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
HBLTBA40
HBLTBBN40
HBLTBC40
HBLTBD40
EN AC-51400-T5 Équiv.Anodisation
Vis fournieEN 1.7220 Équiv.Galvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce
HBLTBA40
Référence pièceProfilé extrudé utilisableMasse (g)AccessoireQuantitéPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 14 pièce(s)15~50
HBLTBA40Carré 40 (HFS8)97M10×161  
HBLTBBN98
HBLTBC267CLDM8-40-M1  
HBLTBD269

Modifications

Supports à angle libre - Pour la série 8:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLTBA40
HBLTBA40-SET1
HBLTBA40-SET2
HBLTBBN40
HBLTBBN40-SET
HBLTBC40
HBLTBC40-SET3
HBLTBC40-SET4
HBLTBD40
HBLTBD40-SET5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAccessoires Avec ou sans levier

5.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Non fourniNon fourni

6.79 €

1 Disponible 5 jours -SET1 (jeu de vis et d'écrou de montage latéral)Non fourni

6.16 €

1 Disponible 5 jours -SET2 (jeu de vis et d'écrou de montage latéral)Non fourni

5.54 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniNon fourni

7.80 €

1 Disponible 5 jours -SET (jeu de vis et d'écrou de montage en extrémité)Non fourni

19.52 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniFourni

22.41 €

1 5 jours -SET3 (jeu de vis et d'écrou de montage latéral)Fourni

22.41 €

1 Disponible 5 jours -SET4 (jeu de vis et d'écrou de montage latéral)Fourni

19.52 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniFourni

24.05 €

1 Disponible 5 jours -SET5 (jeu de vis et d'écrou de montage en extrémité)Fourni

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports à angle libre - Pour la série 8:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Méthode de finition Anodisé clair Série d'extrusions Série 8
Taille du profilé extrudé Pour 40 Type de support Supports à angle libre

Produits complémentaires

Assistance technique