Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Composants de raccordement borgne - Kit de raccords doubles pour post-montage

Composants de raccordement borgne - Kit de raccords doubles pour post-montage:Affichage d'image associésComposants de raccordement borgne - Kit de raccords doubles pour post-montage:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériau
Raccord double d'insertion pour post-montage (A, B)EN 1.4308 Équiv.
Tuyau de raccordementNo.5-20
No.5-25
No.5-60
No.6-30
No.6-50
No.6-90
No.6-100
No.6-120
No.8-40
No.8-45
No.8-50
No.8-60
No.8-100
EN 1.4301 Équiv.
(Fritté)
No.5-40
No.6-60
No.8-80
No.8-90
EN 1.4301 Équiv.
Vis d'assemblage à tête à six pans creuxEN 1.4301 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
HPJN6-30
Référence pièceAccessoirePrix unitaireRemise sur volume
TypeRaccord double d'insertion pour post-montage AQuantitéRaccord double d'insertion pour post-montage BQuantitéTuyau de raccordementQuantitéVis d'assemblage à tête à six pans creuxQuantité1 à 19 pièce(s)20~200
HPJN6-30Raccord double d'insertion pour post-montage A61Raccord double d'insertion pour post-montage B61Tuyau de raccordement 6-301M5x221  
6-60Tuyau de raccordement 6-60M5x50  
6-50Tuyau de raccordement 6-50M5x40  
6-90Tuyau de raccordement 6-90M5x80  
6-100Tuyau de raccordement 6-100M5x90  
6-120Tuyau de raccordement 6-120M5x110  

Tuyau de raccordement
Nom des piècesLDd
Tuyau de raccordement 6-3012117
Tuyau de raccordement 6-6042
Tuyau de raccordement 6-5032
Tuyau de raccordement 6-9072
Tuyau de raccordement 6-10082
Tuyau de raccordement 6-120102

Post Assy. Insert. Double Joint KitExtrusion applicable n°[Exception] Extrusion non disponible
HPJN6-306-3030 Non utilisable sur les surfaces sans fentes.
HPJN6-606-30606-6060
HPJN6-506-50506-50100
HPJN6-906-30906-6090
HPJN6-1006-501006-100100
HPJN6-1206-301206-60120

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HPJN5-20
HPJN5-25
HPJN5-40
HPJN5-60
HPJN6-30
HPJN6-50
HPJN6-60
HPJN6-90
HPJN6-100
HPJN6-120
HPJN8-40
HPJN8-45
HPJN8-50
HPJN8-60
HPJN8-80
HPJN8-90
HPJN8-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNom de la série Profilé extrudé n°

3.83 €

Disponible Jour même

Stock

10Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm)5-20

3.61 €

Disponible 3 jours 10Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm)5-25

4.36 €

Disponible Jour même

Stock

10Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm)5-40

4.15 €

Disponible 3 jours 10Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm)5-60

4.46 €

Disponible Jour même

Stock

10Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm)6-30

4.68 €

Disponible 3 jours 10Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm)6-50

5.74 €

Disponible Jour même

Stock

10Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm)6-60

5.42 €

Disponible 3 jours 10Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm)6-90

5.63 €

Disponible 3 jours 10Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm)6-100

6.68 €

Disponible 3 jours 10Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm)6-120

4.89 €

Disponible Jour même

Stock

10Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm)8-40

5.21 €

Disponible Jour même

Stock

10Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm)8-45

5.21 €

Disponible 3 jours 10Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm)8-50

5.53 €

Disponible 3 jours 10Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm)8-60

7.02 €

Disponible Jour même

Stock

10Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm)8-80

7.33 €

Disponible 3 jours 10Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm)8-90

6.91 €

Disponible 3 jours 10Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm)8-100

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Composants de raccordement borgne - Kit de raccords doubles pour post-montage:Affichage d'image associésComposants de raccordement borgne - Kit de raccords doubles pour post-montage:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau EN 1.4301 Equiv. Type de kit de joints Kits de raccords doubles pour post-montage

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique