Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Couleur | Température de résistance à la chaleur | |
HPEMT | Chlorure de vinyle (PVC) | Translucide | 0 ~ 60°C | |
HPERT | ||||
HPEVT | Translucide (avec copie carbone) |
Référence pièce | - | L |
HPEMT0.2 | - | 50 |
Référence pièce | Longueur L (m) | Epaisseur | Largeur W (m) | Poids (kg)* | L1 | L10 | L50 | ||||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||
Type | T (nominale) | L1 | L10 | L50 | 1 à 9 pièces | 10~50 | 1 à 9 pièces | 10~50 | 1 à 9 pièces | 10~50 | |||
HPEMT | 0.2 | 1 10 50 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 4.2 | 16.2 | ||||||
HPERT | |||||||||||||
HPEVT |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HPEMT0.2-1 |
HPEMT0.2-10 |
HPEMT0.2-50 |
HPERT0.2-1 |
HPERT0.2-10 |
HPERT0.2-50 |
HPEVT0.2-1 |
HPEVT0.2-10 |
HPEVT0.2-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques | Couleur | Longueur L (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type standard | Translucide | 1 | |
53.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type standard | Translucide | 10 | |
247.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type standard | Translucide | 50 | |
8.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type standard | Translucide | 1 | |
71.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type standard | Translucide | 10 | |
328.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type standard | Translucide | 50 | |
9.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | Type antistatique quadrillé | Translucide (avec copie carbone) | 1 | |
76.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | Type antistatique quadrillé | Translucide (avec copie carbone) | 10 | |
349.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | Type antistatique quadrillé | Translucide (avec copie carbone) | 50 |
Loading...
Matériau | Chlorure de vinyle | Epaisseur T | 0.2 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Couleur
Longueur L(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles