Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nom des pièces | Matériau |
Plaque de charnière | EN 1.4301 équiv. |
Corps en plastique | Polyacétal |
Arbre | EN 1.4305 équiv. |
Plaque | EN 1.4301 équiv. |
Goupille emboutie | EN 1.4567 Équiv. |
Référence pièce |
HHPT7 |
Référence pièce | Couple nominal* | Masse (g) | L | W | P | J | S | T | E | R | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | N° | N • m | kgf • cm | 1 à 19 pc(s). | 20~50 | |||||||||
HHPT | 3 | 0.35 | 3.4 | 15 | 32 | 36 | 18 | 7.5 | 21 | 1.2 | 4.25 | 7.5 | ||
7 | 0.7 | 6.9 | 28 | 40 | 48 | 26 | 8 | 32 | 1.2 | 4.75 | 8.5 | |||
15 | 1.5 | 14.7 | 64 | 50 | 48 | 36 | 8 | 32 | 2 | 6.5 | 12 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HHPT3 |
HHPT3-SET |
HHPT7 |
HHPT7-SET |
HHPT15 |
HHPT15-SET |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur (mm) | Largeur (W) (mm) | Jeu de vis, écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 32 | 36 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
8.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 32 | 36 | SET (jeu de vis et d'écrous applicables) | |
7.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 48 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
10.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 48 | SET (jeu de vis et d'écrous applicables) | |
10.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 48 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
13.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 48 | SET (jeu de vis et d'écrous applicables) |
Loading...
Type du corps principal | Standard | Type à charnière plate | Type à plaque carrée | Matériau du corps principal | EN 1.4301 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Non fourni | Fonction supplémentaire | Avec fonction de couple | Méthode de montage | Montage par vis |
Type à trou de vis de montage | Alésage rond |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur(mm)
Largeur (W)(mm)
Jeu de vis, écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles