Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau |
FFB11~FFB15 | EN AC-46100 équiv. |
Référence pièce |
FFB1 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis et écrou inclus | Prix unitaire | ||
Type | N° | Taille | Quantité | ||
FFB | 11 | 250 | M5-18 | 1 | |
12 | 88 | M5-20 | 1 | ||
Ecrou M5 | 1 | ||||
13 | 88 | M5-20 | 2 | ||
Ecrou M5 | |||||
14 | 35 | Vis de serrage M5 | 1 | ||
15 | 140 | M5-18 | 3 | ||
M8-35 | 1 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FFB11 |
FFB12 |
FFB13 |
FFB14 |
FFB15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | |
2.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | |
4.78 € 2.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | |
8.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 |
Loading...
Méthode de montage | Type de serrage, Fixation à vis | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau | EN AC-46100 équiv. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
No.
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles