Tables guidage linéaire à rouleaux croisés - Avec trous contre-alésés et taraudés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tables guidage linéaire à rouleaux croisés - Avec trous contre-alésés et taraudés:Affichage d'image associés
SpécificationsTypeTableTempérature résistante à la chaleurGlissière
MatériauTraitement de surface
Trou contre-alésé
Type
CRTDEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir-20~110°CCRV (P.619)
CRTSDMatériau en acier inoxydable--20~140°CCRVS (P.619)
Trou taraudé
Type
CRTEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir-20~110°CCRV (P.619)
CRTSMatériau en acier inoxydable--20~140°CCRVS (P.619)

■Conversion des références
Ancienne référenceNouvelle référence
SYTDCRTD
SYTSDCRTSD
SYTCRT
SYTSCRTS

Spécifications

Référence pièce
CRT3055
Référence pièceDimensions extérieuresDimensions des trous de montage de la tableDimensions de la partie supérieure de la tableDimensions latéralesDimensions des trous de montage de la glissière
CRTD CRTSDCRT CRTS
TypeCourse (mouvement alternatif)HWLGFMxFH2O1aNPMxPabhCd1D12Qté de trous de montaged12Qté de trous de montage
Trous contre-alésés CRTD
CRTSD Trous taraudés CRT
CRTS
1025128±0.120±0.1253.5181x1814M2.637.5101x103.57.546.62.54.13.5-2M2.657.53
10351835281x282x105-27.5103
1045254512.5201x203x103.56.544
20351812±0.130±0.1353.5281x2822M3510151x155.511.5
*1
6123.565-2M37.5202
20503050431x432x157.5-210153
2065406517.5301x303x1551144
*30553016±0.140±0.1557.5401x4030M4715251x257.515.5
*2
8164.57.57.5-2M410352
*30804580651x652x25612.5415253
*1 Suivant le lot de production, cette dimension peut être de 10.5.
*2 Suivant le lot de production, cette dimension peut être de 14.5.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CRT1025
CRT1035
CRT1045
CRT2035
CRT2050
CRT2065
CRT3055
CRT3080
CRTD1025
CRTD1035
CRTD1045
CRTD2035
CRTD2050
CRTD2065
CRTD3055
CRTD3080
CRTS1025
CRTS1035
CRTS1045
CRTS2035
CRTS2050
CRTS2065
CRTSD1025
CRTSD1035
CRTSD1045
CRTSD2035
CRTSD2050
CRTSD2065
CRTSD3055
CRTSD3080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécifications du trou de montage Matériau du tableau N° (course (mouvement alternatif))

187.39 €

1 Disponible 10 jours 10Trou taraudéEN 1.1191 Equiv.1025(12)

206.54 €

1 Disponible 5 jours 10Trou taraudéEN 1.1191 Equiv.1035(18)

241.30 €

1 Disponible 5 jours 10Trou taraudéEN 1.1191 Equiv.1045(25)

184.37 €

1 Disponible 10 jours 10Trou taraudéEN 1.1191 Equiv.2035(18)

220.52 €

1 Disponible 10 jours 10Trou taraudéEN 1.1191 Equiv.2050(30)

262.07 €

1 Disponible 10 jours 10Trou taraudéEN 1.1191 Equiv.2065(40)

167.38 €

1 Disponible 5 jours 10Trou taraudéEN 1.1191 Equiv.3055(30)

229.71 €

1 Disponible 10 jours 10Trou taraudéEN 1.1191 Equiv.3080(45)

187.39 €

1 Disponible 10 jours 10Trou contre-aléséEN 1.1191 Equiv.1025(12)

206.54 €

1 Disponible 5 jours 10Trou contre-aléséEN 1.1191 Equiv.1035(18)

241.30 €

1 Disponible 5 jours 10Trou contre-aléséEN 1.1191 Equiv.1045(25)

184.37 €

1 Disponible 10 jours 10Trou contre-aléséEN 1.1191 Equiv.2035(18)

220.52 €

1 Disponible 10 jours 10Trou contre-aléséEN 1.1191 Equiv.2050(30)

262.07 €

1 Disponible 10 jours 10Trou contre-aléséEN 1.1191 Equiv.2065(40)

167.38 €

1 Disponible 10 jours 10Trou contre-aléséEN 1.1191 Equiv.3055(30)

229.71 €

1 Disponible 10 jours 10Trou contre-aléséEN 1.1191 Equiv.3080(45)

262.07 €

1 Disponible 10 jours 10Trou taraudéMatériau en acier inoxydable1025(12)

289.15 €

1 Disponible 5 jours 10Trou taraudéMatériau en acier inoxydable1035(18)

337.64 €

1 Disponible 5 jours 10Trou taraudéMatériau en acier inoxydable1045(25)

258.30 €

1 Disponible 5 jours 10Trou taraudéMatériau en acier inoxydable2035(18)

308.30 €

1 Disponible 5 jours 10Trou taraudéMatériau en acier inoxydable2050(30)

366.87 €

1 Disponible 10 jours 10Trou taraudéMatériau en acier inoxydable2065(40)

262.07 €

1 Disponible 5 jours 10Trou contre-aléséMatériau en acier inoxydable1025(12)

289.15 €

1 Disponible 5 jours 10Trou contre-aléséMatériau en acier inoxydable1035(18)

337.64 €

1 Disponible 5 jours 10Trou contre-aléséMatériau en acier inoxydable1045(25)

258.30 €

1 Disponible 10 jours 10Trou contre-aléséMatériau en acier inoxydable2035(18)

308.30 €

1 Disponible 5 jours 10Trou contre-aléséMatériau en acier inoxydable2050(30)

366.87 €

1 Disponible 10 jours 10Trou contre-aléséMatériau en acier inoxydable2065(40)

234.38 €

1 Disponible 10 jours 10Trou contre-aléséMatériau en acier inoxydable3055(30)

321.52 €

1 Disponible 10 jours 10Trou contre-aléséMatériau en acier inoxydable3080(45)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Tables guidage linéaire à rouleaux croisés - Avec trous contre-alésés et taraudés:Affichage d'image associés

Produits complémentaires

Assistance technique