Paliers à semelle/Économique/carter moulé

Paliers à semelle/Économique/carter moulé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Paliers à semelle/Économique/carter moulé
  • Paliers à semelle/Économique/carter moulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Paliers à semelle/Économique/carter moulé:Affichage d'image associés
NomMatériau
CarterEN-JL 1030 équiv.
RoulementEN 1.3505 équiv.
Joint d'étanchéité en caoutchoucCaoutchouc nitrile (NBR)
Vis de serrageEN 1.7220 équiv.

Spécifications

Référence pièce
CPDR20
Référence pièceHLL1Ad1dtH1BSCapacité de charge de base (kN)Vis de serrageMasse (g)Prix unitaire
TypeDCr (dynamique)Cor (statique)M1Couple de serrage (N • cm)Capacité de charge axiale (N)
CPDR1530.21279538191315623112.712.86.6 M6x1490 6840630 
2033.3 65650 
2536.5 1401051616703414.314.0 7.9 790 
3042.9 165121482117188338.1 15.919.5 11.3  
3547.6 167127199442.9 17.525.7 15.3 M8x1800 135001600 
4049.2 184137542510049.2 1929.5 18.1 2000 
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
CPDR15
CPDR20
CPDR25
CPDR30
CPDR35
CPDR40
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. de l'alésage de l'arbre D
(Ø)
Hauteur H de fixation
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

7.50 €

Disponible Jour même

Stock

1530.2128006600

6.10 €

Disponible Jour même

Stock

2033.3128006600

6.60 €

Disponible Jour même

Stock

2536.5140007900

9.30 €

Disponible Jour même

Stock

3042.91950011300

10.90 €

Disponible Jour même

Stock

3547.62570015300

13.30 €

Disponible Jour même

Stock

4049.22950018100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Roulements à billes Unité de roulement, type Blocs de chapeau Matériau du corps de l'unité EN-JL 1030 Equiv.
Forme diam. intérieur du roulement Vis de serrage Type en forme de chapeau, catégorie Standard Matériau des roulements EN 1.3505 Equiv.
Traitement de surface Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique