Référence pièce:
références possibles.Spécifications | |
LX30 | |
Standard/Avec couvercle | |
Diam.arbre de vis (mm) | 10 |
Pas réel (mm) | 5, 10 |
Précision | Niveau élevé |
Accessoire | |
Plaques adaptatrices moteur AcierPlacage au chrome noir à basse température Vis de plaque adaptatrice 4 pcs EN 1.4567 équiv. Poulie synchrone à couple élevé, référence : HTPA44S2M060 Courroie de distribution à couple élevé, référence : HTBN230S2M-60 |
Composants | Base (glissière) | Bloc | Support moteur | Roulement côté support avec carter | Cache | Butée | Vis à billes de précision (rectifiées) |
Matériau | Acier au carbone | Matériau SCM | EN AW-5052 équiv. | EN AW-5052 équiv. | EN AW-6063 équiv. | NBR | EN 1.7242 équiv. |
Traitement de surface | Placage LTBC | Placage LTBC | Peinture au four noire | Anodisé noir | Anodisé noir | - | - |
Dureté | Trempé par induction HRC58 ~ 64 | HRC58~62 | - | - | - | - | HRC58~62 |
Référence pièce | - | Qté de blocs | - | Plaques adaptatrices moteur | - | Longueur de la base (L) |
LXR3010C LXR3005-MX |
- - |
B1 B1 |
- - |
RA3040 RA3040 |
- - |
600 600 |
Référence pièce | - | Qté de blocs | - | Plaques adaptatrices moteur | - | Longueur de la base (L) | - | (NBP) |
LXR3010C | - | B1 | - | RA3040 | - | 600 | - | NBP |
Référence pièce | Graisse standard | Unité de lubrification équipée MX (graisse standard) | ||
Standard haute qualité | Haute qualité avec couvercle | Standard haute qualité | Haute qualité avec couvercle | |
Guide 5 | LXR3005 | LXR3005C | LXR3005-MX | LXR3005C-MX |
Guide 10 | LXR3010 | LXR3010C | LXR3010-MX | LXR3010C-MX |
Référence pièce | Qté de blocs | Plaque adaptatrice | Base | Détails des dimensions des trous de montageP.425, 426 | ||||||
de moteur | Longueur totale (L) | A | P1 | P2 | B | Nombre de pas | Nombre de trous (N) | |||
(Standard haute qualité) LXR3005 LXR3010 (Unité de lubrification MX standard) LXR3005-MX LXR3010-MX |
(haute qualité avec couvercle) LXR3005C LXR3010C (Unité de lubrification MX avec couvercle) LXR3005C-MX LXR3010C-MX |
Blocs longs (x1) B1 (x2) B2 Pour B2, L≥300 Blocs courts (x1) S1 (x2) S2 *Unités de lubrification Les types équipés MX sont disponibles en version B1/S1 uniquement. |
(servomoteur) RA3038 RA3040 (Pas-à-pas) RT3042 *(Sans plaque adaptatrice) N5 (Dia. int. de la poulie Ø5) N6 (Dia. int. de la poulie Ø6) N8 (Dia. int. de la poulie Ø8) |
125 | 12.5 | - | 100 | 12.5 | 1 | 4 |
150 | 25 | 25 | ||||||||
200 | 50 | 50 | ||||||||
250 | 100 | 50 | 2 | 6 | ||||||
300 | 100 | |||||||||
350 | 50 | 3 | 8 | |||||||
400 | 100 | |||||||||
450 | 50 | 4 | 10 | |||||||
500 | 100 | |||||||||
550 | 50 | 5 | 12 | |||||||
600 | 100 |
Longueur de la base (L) | * Course effective | Masse totale (kg) | ||||||||||||
Non équipé MX | Équipé MX | LXR30□□ | LXR30□□C | |||||||||||
B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | S1 | B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | B2 | S1 | S2 | |
125 | 29 | - | 54.5 | - | - | - | 1.55 | - | 1.43 | - | 2.01 | - | 1.75 | - |
150 | 54 | - | 79.5 | 17 | - | 65.5 | 1.72 | - | 1.60 | 1.78 | 2.17 | - | 1.92 | 2.23 |
200 | 104 | - | 129.5 | 67 | 90 | 115.5 | 2.06 | - | 1.93 | 2.11 | 2.50 | - | 2.25 | 2.57 |
250 | 154 | - | 179.5 | 117 | 140 | 165.5 | 2.39 | - | 2.27 | 2.45 | 2.84 | - | 2.59 | 2.91 |
300 | 204 | 116 | 229.5 | 167 | 190 | 215.5 | 2.73 | 3.04 | 2.60 | 2.78 | 3.17 | 3.74 | 2.92 | 3.24 |
350 | 254 | 166 | 279.5 | 217 | 240 | 265.5 | 3.06 | 3.37 | 2.94 | 3.12 | 3.51 | 4.08 | 3.26 | 3.58 |
400 | 304 | 216 | 329.5 | 267 | 290 | 315.5 | 3.40 | 3.71 | 3.27 | 3.46 | 3.85 | 4.41 | 3.60 | 3.91 |
450 | 354 | 266 | 379.5 | 317 | 340 | 365.5 | 3.74 | 4.04 | 3.61 | 3.79 | 4.18 | 4.75 | 3.93 | 4.25 |
500 | 404 | 316 | 429.5 | 367 | 390 | 415.5 | 4.07 | 4.38 | 3.95 | 4.13 | 4.52 | 5.08 | 4.27 | 4.58 |
550 | 454 | 366 | 479.5 | 417 | 440 | 465.5 | 4.41 | 4.72 | 4.28 | 4.46 | 4.85 | 5.42 | 4.60 | 4.92 |
600 | 504 | 416 | 529.5 | 467 | 490 | 515.5 | 4.74 | 5.05 | 4.62 | 4.80 | 5.19 | 5.76 | 4.94 | 5.26 |
Normes de précision | L≤400 | L≥450 |
Niveau élevé | ||
Positionnement (mm) | 0.06 | 0.1 |
Jeu (mm) | 0.02 | 0.02 |
Répétabilité du positionnement (mm) | ±0.005 | ±0.005 |
Parallélisme de fonctionnement (mm) | 0.025 | 0.035 |
Couple de démarrage (N · cm) | 4 |
Qté de blocs | Qté de blocs | Capacité de charge statique (N) | Moment statique admissible (N • m) | ||
Ma | Mb | Mc | |||
Bloc long |
B1 | 17218 | 126 | 126 | 387 |
B2 | 34436 | 1515 | 1515 | 774 | |
Bloc court |
S1 | 9271 | 63 | 63 | 208 |
S2 | 18542 | 579 | 579 | 417 |
Vitesse max (mm/s) | L125~L450 | L500 | L550 | L600 |
LXR3005□□ | 410 | 370 | 300 | 250 |
LXR3010□□ | 830 | 740 | 600 | 500 |
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
■Tableau des applications du servomoteur
Référence pièce | Embase Taille | Fabricant | Réf. produit | Puissance | Diam. applicable de l'arbre du moteur |
RA3038 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W | Ø8 |
MSME5A | |||||
MSMD01* | 100W | ||||
MSME01* | |||||
RA3040 | □40 | Yasukawa Electric Corporation | SGMJV-A5 | 50W | |
SGMAH-01 | 100W | ||||
Mitsubishi Electric Corporation | HG-MR053 | 50W | |||
HG-MR13 | 100W | ||||
Sanyo Denki Co., Ltd. | Q1AA04005D | 50W | |||
Q1AA04010D | 100W | ||||
Omron Corporation | R88M-K10030 | ||||
Keyence Corporation | MV-M05 | 50W | |||
SV-M005 | |||||
MV-M10 | 100W | ||||
SV-M010 |
■Tableau des applications du moteur pas-à-pas
Référence pièce | Embase Taille | Fabricant | Réf. produit | Type | Diam. applicable de l'arbre du moteur |
RT3042 | □42 | Moteur Oriental Motor | PK24* | A 2 phases | Ø6 |
RKS54* | A 5 phases | ||||
AR46 | α-pas |
* Si le diamètre de moteur Ø5 a été sélectionné, choisir la modification NBP (Sans courroie/Sans poulie),
et acheter la poulie et la courroie séparément.
LXR30□□-□□-RT3040-□□□-NBP
Poulie synchrone à couple élevé : HTPA44S2M060-A-P5
Courroie de distribution à couple élevé : HTBN230S2M-60
Non compatible avec les moteurs à engrenages fabriqués par Oriental Motor.