Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Sans adhésif | Adhésif | Matériau | Densité (g/cm3) | Couleur | Température admissible |
Rondelle | WFEP | WFEPA | Feutre de polyester | 0.2 | Blanc | 0 ~ 120°C |
WFEH | WFEHA | Feutre de polyamide | -50 ~ 250°C | |||
Butée | BFEL | BFELA | Feutre de polyester | Voir ci-après | -10 ~ 60°C |
Référence pièce | - | V | - | T |
WFEP10 | - | 4 | - | 3 |
Référence pièce | - | L | - | V |
BFEL20 | - | 10 | - | 10 |
Référence pièce | Sélection V | Sélection T | Prix unitaire | ||||||||||||
Type | D | WFEP | WFEPA | WFEH | WFEHA | ||||||||||
Sans adhésif WFEP WFEH Adhésif WFEPA WFEHA (x1.1) ( ) Coefficient du matériau | 8 | 0 | 3 | 3 (WFEP ) WFEPA 4 (WFEH ) WFEHA | |||||||||||
10 | 0 | 4 | |||||||||||||
12 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||
15 | 0 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
20 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
25 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||
30 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Référence pièce | L | V | Prix unitaire | |||
Type | Sélection | D | L10 | L20 | L30 | |
Sans adhésif BFEL Adhésif BFELA (x1.1) ( ) Coefficient du matériau | 20 | 10 20 30 | 0 | |||
10 | ||||||
30 | 10 20 30 | 0 | ||||
10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Détails sur le matériau | D.E. D (Ø) | D.I. V (Ø) | Epaisseur T (mm) | Longueur L (mm) | Avec ou sans joints | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 20 | 0 | - | 10 | Sans joint | |
3.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 20 | 10 | - | 10 | Sans joint | |
2.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 20 | 0 | - | 20 | Sans joint | |
3.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 20 | 10 | - | 20 | Sans joint | |
3.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 20 | 0 | - | 30 | Sans joint | |
4.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 20 | 10 | - | 30 | Sans joint | |
2.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 30 | 0 | - | 10 | Sans joint | |
3.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 30 | 10 | - | 10 | Sans joint | |
3.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 30 | 0 | - | 20 | Sans joint | |
4.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 30 | 10 | - | 20 | Sans joint | |
4.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 30 | 0 | - | 30 | Sans joint | |
5.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 30 | 10 | - | 30 | Sans joint | |
2.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 20 | 0 | - | 10 | Fourni | |
3.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 20 | 10 | - | 10 | Fourni | |
2.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 20 | 0 | - | 20 | Fourni | |
4.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 20 | 10 | - | 20 | Fourni | |
4.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 20 | 0 | - | 30 | Fourni | |
5.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 20 | 10 | - | 30 | Fourni | |
2.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 30 | 0 | - | 10 | Fourni | |
3.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 30 | 10 | - | 10 | Fourni | |
4.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 30 | 0 | - | 20 | Fourni | |
5.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 30 | 10 | - | 20 | Fourni | |
4.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 30 | 0 | - | 30 | Fourni | |
5.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Bumper (Thickness 10mm-) | Feutre de polyester | 30 | 10 | - | 30 | Fourni | |
3.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 8 | 0 | 4 | - | Sans joint | |
3.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 8 | 3 | 4 | - | Sans joint | |
4.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 10 | 0 | 4 | - | Sans joint | |
4.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 10 | 4 | 4 | - | Sans joint | |
4.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 12 | 0 | 4 | - | Sans joint | |
4.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 12 | 4 | 4 | - | Sans joint | |
4.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 12 | 6 | 4 | - | Sans joint | |
4.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 15 | 0 | 4 | - | Sans joint | |
4.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 15 | 4 | 4 | - | Sans joint | |
4.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 15 | 6 | 4 | - | Sans joint | |
4.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 15 | 8 | 4 | - | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 20 | 0 | 4 | - | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 20 | 6 | 4 | - | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 20 | 8 | 4 | - | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 20 | 10 | 4 | - | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 20 | 12 | 4 | - | Sans joint | |
4.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 25 | 0 | 4 | - | Sans joint | |
4.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 25 | 6 | 4 | - | Sans joint | |
4.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 25 | 8 | 4 | - | Sans joint | |
4.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 25 | 10 | 4 | - | Sans joint | |
4.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 25 | 12 | 4 | - | Sans joint | |
4.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 25 | 16 | 4 | - | Sans joint | |
4.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 25 | 20 | 4 | - | Sans joint | |
4.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 30 | 0 | 4 | - | Sans joint | |
4.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 30 | 6 | 4 | - | Sans joint | |
4.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 30 | 8 | 4 | - | Sans joint | |
4.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 30 | 10 | 4 | - | Sans joint | |
4.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 30 | 12 | 4 | - | Sans joint | |
4.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 30 | 16 | 4 | - | Sans joint | |
4.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 30 | 20 | 4 | - | Sans joint | |
4.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 8 | 0 | 4 | - | Fourni | |
4.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 8 | 3 | 4 | - | Fourni | |
4.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 10 | 0 | 4 | - | Fourni | |
4.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 10 | 4 | 4 | - | Fourni | |
4.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 12 | 0 | - | - | Fourni | |
4.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Feutre de polyamide | 12 | 4 | - | - | Fourni |
Loading...
Matériau | Détails du matériau | Exemple d'application |
Feutre de polyester (feuille) | Feutre 100% polyester Doux avec une densité de 0.18 ~ 0.2. Produit d'usage général. | Usage général comme l'absorption d'huile/d'eau, les matériaux d'amortissement, etc. |
Feutre de polyester (avec liant) | PET : liant PET (matériau liant) = 9:1 Les fibres liées entre elles par le liant offrent une stabilité morphologique plus importante. | Matériau de protection et butée pour protéger les objets exposés à des chocs importants. |
Feutre de polyamide | Feutre 100% polyamide Excellente résistance aux flammes/à la chaleur. UL std test V-0 équiv. | Butées ignifugeantes/résistantes aux flammes |
Feutre de laine de mouton (rayonne/PET) | Feutre composé de 60 % de laine de mouton et de 40% de PET. Produit standard JIS-R25W2. Excellente capacité de rétention de l'huile/eau. | Matériau amortissant, application liquide (lubrification), entretoise |
Feutre de laine de mouton | Feutre en 100% laine de mouton Diminue les dommages sur les matériaux de raccord. | Pour le polissage |
Feutre de polyester (Type de butée) | La densité varie en fonction des dimensions L. | Application d'huile sur les pièces de fabrication |
Matériau | Feutre |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme
Détails sur le matériau
D.E. D(Ø)
D.I. V(Ø)
Epaisseur T(mm)
Longueur L(mm)
Avec ou sans joints
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles