Rubans de résine fluorée / Anti-poussière

Rubans de résine fluorée / Anti-poussière

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Rubans de résine fluorée / Anti-poussière
  • Rubans de résine fluorée / Anti-poussière
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rubans de résine fluorée/Anti-poussière:Affichage d'image associés
Matériau
Film de fluororésine
Adhésifs (type silicone)

Spécifications

Référence pièce-W
PTFET2-13
Référence pièceW
Sélection (mm)
T
(mm)
Épaisseur du film en fluorineRésistance adhésive (largeur N/25mm)Résistance
à la traction (largeur N/25mm)
Allongement %Panne diélectrique kVW13W25W50
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~1 à 9 pièce(s)10~1 à 9 pièce(s)10~
PTFET113
25
50
0.080.056.1349.02004.5
20.130.089.3256.42507.5
30.180.1310.79122.63408.2
40.230.1811.52149.63609.0

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PTFET1-13
PTFET1-25
PTFET1-50
PTFET2-13
PTFET2-25
PTFET2-50
PTFET3-13
PTFET3-25
PTFET3-50
PTFET4-13
PTFET4-25
PTFET4-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉpaisseur de la plaque
(mm)
Largeur W
(mm)

18.60 €

1 Disponible 5 jours 100.0813

22.02 €

1 Disponible 5 jours 100.0825

44.03 €

1 Disponible 5 jours 100.0850

26.18 €

1 Disponible 5 jours 100.1313

32.27 €

1 Disponible 5 jours 100.1325

60.22 €

1 Disponible 5 jours 100.1350

35.42 €

1 Disponible 5 jours 100.1813

42.26 €

1 Disponible 5 jours 100.1825

81.48 €

1 Disponible 5 jours 100.1850

49.98 €

1 Disponible 5 jours 100.2313

61.23 €

1 Disponible 5 jours 100.2325

114.89 €

1 Disponible 5 jours 100.2350

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Rubans de résine fluorée/Anti-poussière:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau Fluororésine (fluoropolymère, PTFE) Qualité Standard Couleur Gris
Traitement des trous Pas de modification du perçage Nom du matériau Fluororésine (fluoropolymère, Polytétrafluoroéthylène)

Produits complémentaires

Assistance technique