Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UMSWR4-13
Type | Matériau | Dureté | Couleur | |
Roulement | ||||
Acier | Acier inoxydable | |||
UMBBR | UMSBR | Uréthane | Shore A90 | Noir |
UMBWR | UMSWR | Blanc | ||
SUMBBR | - | Caoutchouc de silicone | Shore A70 | Gris clair |
Référence pièce | - | D |
UMBBR25 | - | 65 |
Référence pièce | D | Charge admissible N (kgf) | B | D1 | r (min.) | R | Dimension relative | Roulement utilisé | ||||||
Type | d | Uréthane | Silicone | Ds (min.)(max.) | R1 (max.) | |||||||||
Shore A90 | Shore A70 | |||||||||||||
Uréthane UMBBR *UMSBR UMBWR *UMSWR Caoutchouc de silicone SUMBBR | 3 | 12 | 34 | (3.5) | 9.8 | (1) | 3 | 7 | 0.1 | 5 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | W683ZZA |
*4 | 13 | 44 | (4.5) | 13 | (1.3) | 4 | 9 | 0.15 | 5 | 5.2 | W684AX50ZZ | |||
16 | 59 | (6) | 18 | (1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 624ZZ | |||
*5 | 16 | 6.6 | 6.9 | WBC5-13ZZ | ||||||||||
20 | 78 | (8) | 24 | (2.4) | 16 | 0.3 | 7 | 7.6 | 0.3 | 625ZZ | ||||
*6 | 20 | 15 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 696ZZ | |||||||
28 | 157 | (16) | 47 | (4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 8 | 9.5 | 0.3 | 626ZZ | |||
*8 | 28 | 176 | (18) | 7 | 22 | 10 | 12.2 | 608ZZ |
Référence pièce | D | Charge admissible N (kgf) | B | D1 | B1 | r (min.) | R | Dimension relative | Roulement utilisé | ||||
Type | d | Uréthane | Silicone | Ds (min.)(max.) | R1 (max.) | ||||||||
Shore A90 | Shore A70 | ||||||||||||
Uréthane UMBBR UMSBR UMBWR UMSWR Caoutchouc de silicone SUMBBR | 8 | 30 | 176(18) | 53(5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 15 | 10 | 12.2 | 0.3 | 608ZZ |
10 | 30 | 26 | 8 | 12 | 13.5 | 6000ZZ | |||||||
40 | 274(18) | 82(8.4) | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | 6200ZZ | ||||
15 | 40 | 12 | 32 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | 6002ZZ | |||||
45 | 343(35) | 103(10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | 6202ZZ | |||
20 | 45 | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | 6904ZZ | ||||
55 | 490(50) | 147(15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 20 | 25 | 28 | 1 | 6204ZZ | ||
25 | 65 | 750(70) | 226(23) | 19 | 52 | 15 | 30 | 32 | 6205ZZ |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UMSWR4-13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du roulement | Matériau de la surface | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | D.I. d (Ø) | Plage de charge admissible (N) | Charge admissible (N) | Dureté | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 13 | 4 | 4 | 20.1-50.0 | 44 | Shore A90 | Blanc |
Loading...
Type à bague externe, type | Type R | Type de montage | Trou | Environnement de fonctionnement | Standard (pour charges légères) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulements moulés en caoutchouc de silicone / Bombée, le numéro d'article est le suivant: UMSWR4-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UMSWR4-13.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du roulement
Matériau de la surface
Type
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
D.I. d(Ø)
Plage de charge admissible(N)
Charge admissible(N)
Dureté
Couleur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SUMBBR15-45 |
SUMBBR20-45 |
SUMBBR20-55 |
UMSWR4-16 |
UMSWR5-16 |
UMSWR5-20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau du roulement | Matériau de la surface | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | D.I. d (Ø) | Plage de charge admissible (N) | Charge admissible (N) | Dureté | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.25 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 45 | 15 | 15 | 100.1-200.0 | 103 | Shore A70 | Gris clair | |
24.53 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 45 | 12 | 20 | 100.1-200.0 | 103 | Shore A70 | Gris clair | |
22.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Caoutchouc de silicone | 55 | 18 | 20 | 100.1-200.0 | 147 | Shore A70 | Gris clair | |
10.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 16 | 5 | 4 | 50.1-100.0 | 59 | Shore A90 | Blanc | |
11.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 16 | 5 | 5 | 50.1-100.0 | 59 | Shore A90 | Blanc | |
11.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | 20 | 5 | 5 | 50.1-100.0 | 78 | Shore A90 | Blanc |