Roulements moulés en caoutchouc de silicone / Bombé / Axe fileté (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulements moulés en caoutchouc de silicone/Bombé/Axe fileté:Affichage d'image associés
Type Matériau DuretéCouleurRoulementArbre
Type R
Filetage standardFiletage long Matériau Traitement de surface
UMBRHUMBRTUréthaneShore A90NoirEN 1.3505 Équiv.Acier de décolletagePlacage autocatalytique au nickel
UMSBRH-EN 1.4125 Équiv.EN 1.4305 Équiv.-
UMBWRHUMBWRTBlancEN 1.3505 Équiv.Acier de décolletagePlacage autocatalytique au nickel *1
UMSWRHUMSWRTEN 1.4125 Équiv.EN 1.4305 Équiv.-
UMBGRH-Shore A70NoirEN 1.3505 Équiv.Acier de décolletagePlacage autocatalytique au nickel
UMBGWRH-BlancEN 1.3505 Équiv.Acier de décolletagePlacage autocatalytique au nickel *1
SUMBRHSUMBRTCaoutchouc de siliconeShore A70Gris clairEN 1.3505 Équiv.Acier de décolletagePlacage autocatalytique au nickel
SUMSBRHSUMSBRTEN 1.4125 Équiv.EN 1.4305 Équiv.-
UMBDRHUMBDRTUréthane antistatique (gris)Shore A90GrisEN 1.3505 Équiv.Acier de décolletagePlacage autocatalytique au nickel
* 1 Le traitement de surface passe du chrome trivalent au placage autocatalytique au nickel.

Spécifications

Référence pièce-D
SUMBRH20-55
 ■ Forme A
Référence pièceDM (normal)FCharge admissible N (kgf)BD1r
(min.)
GRRoulement
utilisé
TypedStandardLongUréthaneSilicone
Shore A90Shore A70Shore A70
Filetage standard
UMBRH
*UMSBRH
UMBWRH
UMSWRH
UMBGRH
UMBGWRH
*SUMBRH
SUMSBRH
UMBDRH
Filetage long
UMBRT

UMBWRT
UMSWRT


*SUMBRT
SUMSBRT
UMBDRT
312M34634(3.5)10(1)9.8(1)370.11.55W683ZZA
*413M45844(4.5)13(1.3)13(1.3)490.15W684AX50ZZ
1659(6)16(1.6)18(1.8)5130.2624ZZ
*51616(1.6)2.5WBC5-13ZZ
2078(8)20(2)24(2.4)160.3625ZZ
*620M681223(2.3)150.2696ZZ
28157(16)44(4.5)47(4.8)6190.3626ZZ
*828176(18)42(4.3)7224608ZZ
Seules les dimensions d4 ~ 8 sont disponibles pour les types signalés par *.
La charge admissible sert de référence.
 ■ Forme B
Référence pièceDM (normal)FCharge admissible N (kgf)BD1B1r
(min.)
GRRoulement
utilisé
TypedStandardLongUréthaneSilicone
Shore A90Shore A70Shore A70
Filetage standard
UMBRH
UMSBRH
UMBWRH
UMSWRH
UMBGRH
UMBGWRH
SUMBRH
SUMSBRH
UMBDRH
Filetage long
UMBRT

UMBWRT
UMSWRT


SUMBRT
SUMSBRT
UMBDRT
830M6812176(18)81(8.3)53(5.4)112270.3415608ZZ
103094(9.6)26856000ZZ
40274(28)136(13.9)82(8.4)3090.66200ZZ
1540M101220122(12.4)12320.36002ZZ
45343(35)109(11.1)103(10.5)1535110.66202ZZ
2045130(13.3)123790.386904ZZ
55490(50)225(22.9)147(15)1847141206204ZZ
2565750(70)333(34)226(23)195215106205ZZ
La charge admissible sert de référence.
■Propriétés de l'uréthane antistatique
ElémentUnitéUMBDRH • UMBDRT
Résistivité transversale spécifiqueΩ • cm2.1x108
Résistivité superficielle4.0x109
Conditions de test (température 30°C/humidité 60%)
Les valeurs répertoriées ne sont pas garanties mais sont un exemple de mesures.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UMBDRH8-28
UMBDRT8-28
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du roulement Matériau de la surface Type de montage D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vis nominale M
(mm)
D.I. d
(Ø)
Plage de charge admissible
(N)
Charge admissible
(N)
Dureté Couleur

16.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10EN 1.3505 Equiv.[Uréthane] Uréthane antistatique[Vis] Filetage standard28768100.1-200.0176Shore A90Gris

16.58 €

1 Disponible 8 jours 10EN 1.3505 Equiv.[Uréthane] Uréthane antistatique[Vis] Filetage long28768100.1-200.0176Shore A90Gris

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à bague externe, type Type R Environnement de fonctionnement Standard (pour charges légères) Forme de la tête filetée Six pans creux

Produits complémentaires

Assistance technique