Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BCHT42
Type | Matériau | Traitement de surface | ||||
Bille principale | Cache | Roulement | Bille secondaire | Section filetée | Roulement | |
BCHG | EN 1.3505 Équiv. | EN 1.0038 Équiv. | EN 1.7242 Équiv. | EN 1.3505 Équiv. | EN 1.7242 Équiv. | Galvanisation, Chromage brillant (Chrome trivalent) |
BCHO | ||||||
BCHT | SPCD | EN 1.7220 Équiv. |
Référence pièce |
BCHW 20 |
Référence pièce | D | D1 | d | h1 | h2 | F1 | Charge admissible N (kgf) | Prix unitaire | |
Type | N° | ||||||||
BCHG | 24 | 24 | - | 15.875 | 20.5 | 12 | 4 | 196.1(20) | |
BCHO | 32 | 32 | - | 19.05 | 26 | 20 | 4 | 490.3(50) | |
BCHT | 42 | 42 | 31.3 | 25.40 | 42 | 21 | 7.4 | 784.5(80) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BCHT42 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
36.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Type | Standard | Forme | Type à filetage fraisé | Plage de capacité de charge(N) | 500.1-5000 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible(N) | 784.5 | Matériau du corps | EN 1.7242 Equiv. | Matériau de la bille principale | EN 1.3505 équiv. |
D.E.(Ø) | 42 | Diam. bille(Ø) | 25.4 |
Vous vous trouvez sur la page de Bille porteuse / Usiné / Axe fileté, le numéro d'article est le suivant: BCHT42.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BCHT42.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles