Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
L | ~3 | ±0.20 | |||||||
4~6 | ±0.24 | ||||||||
8~10 | ±0.29 | ||||||||
12~16 | ±0.35 | ||||||||
20~30 | ±0.42 |
Référence pièce |
CBSTSR3-8 |
M | r (min.) | da(Max.) |
2 | 0.1 | 2.6 |
2.5 | 3.1 | |
3 | 3.6 | |
4 | 0.2 | 4.7 |
5 | 0.2 | 5.7 |
6 | 0.25 | 6.8 |
Référence pièce | M x P | A | B | E | t max. | (e)max. | CBSTSR | ||||
Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||
Type | M-L | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 19 pièces | 20 à 49 pièces | 50 à 300 pièces | ||||||
CBSTSR | 2- 3 | 2 x 0.4 | 4 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | ||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
2.5- 3 | 2.5 x 0.45 | 5 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | |||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
3- 5 | 3 x 0.5 | 6 | 1.5 | 0.8 | 2 | 1.4 | |||||
6 | |||||||||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
16 | |||||||||||
4- 5 | 4 x 0.7 | 8 | 2 | 0.9 | 2.5 | 1.5 | |||||
6 | |||||||||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
16 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
5- 6 | 5 x 0.8 | 9 | 2.5 | 1 | 3 | 1.8 | |||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
16 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
6- 8 | 6 x 1.0 | 10 | 3 | 1.2 | 4 | 2.2 | |||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
16 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 |
Hauteur | Couple de serrage | Résistance à la traction |
N • m | N/mm2 | |
M2 | 0.16 | 200 |
M2.5 | 0.35 | 350 |
M3 | 0.6 | |
M4 | 1.1 | |
M5 | 2.2 | |
M6 | 5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 3 | |
3.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 4 | |
3.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 5 | |
3.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 6 | |
3.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 8 | |
3.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 10 | |
3.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 3 | |
3.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 4 | |
3.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 5 | |
3.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 6 | |
3.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 5 | |
3.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | |
3.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 8 | |
3.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 10 | |
3.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 12 | |
3.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 16 | |
3.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 5 | |
3.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 6 | |
3.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 8 | |
3.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 10 | |
3.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 12 | |
3.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 16 | |
3.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 20 | |
3.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 25 | |
3.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 6 | |
3.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 8 | |
3.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 10 | |
3.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 12 | |
3.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 16 | |
3.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 20 | |
3.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 25 | |
3.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | |
3.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10 | |
3.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 12 | |
3.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 16 | |
3.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 20 | |
3.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 25 |
Loading...
Forme détaillée | Tête ultra basse | Matériau | EN 1.4301 Equiv. | Traitement de surface | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Six pans creux | Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique normal |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles