Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HFFS HFFH HFVS HFVH | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé |
HFFSY HFFHY | Finition au four (jaune) |
Référence pièce | - | L |
HFFS6-3030 | - | 800 |
Référence pièce | L Incrément de 0.5mm (tolérance de ±0.5) | Masse kg/m | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | Prix unitaire Moins de 300mm | Prix unitaire/m 300mm ou plus | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFFS6-3030 | 50~4000 | 0.70 | 259 | 2.35x104 | 2.28x104 | ||
HFFSY6-3030 (Jaune) | |||||||
HFFH6-3030 | 0.69 | 254 | 2.29x104 | 2.14x104 | |||
HFFHY6-3030 (Jaune) | |||||||
HFVS6-3030 | 257 | 2.31x104 | 2.29x104 | ||||
HFVH6-3030 | 0.68 | 250 | 2.21x104 | 2.16x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFFH6-3030-[50-4000/0.5] |
HFFHY6-3030-[50-4000/0.5] |
HFFS6-3030-[50-4000/0.5] |
HFFSY6-3030-[50-4000/0.5] |
HFVH6-3030-[50-4000/0.5] |
HFVS6-3030-[50-4000/0.5] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface du profilé | Nombre de fentes de profilé extrudé | fente prévue à cet effet | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 10 | Anodisé clair | 2 | Pour un panneau de 3mm | 50 ~ 4000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Finition cuite (jaune) | 2 | Pour un panneau de 3mm | 50 ~ 4000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Anodisé clair | 3 | Pour un panneau de 3mm | 50 ~ 4000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Finition cuite (jaune) | 3 | Pour un panneau de 3mm | 50 ~ 4000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Anodisé clair | 2 | Pour un panneau de 5mm | 50 ~ 4000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Anodisé clair | 3 | Pour un panneau de 5mm | 50 ~ 4000 |
Loading...
Profilé extrudé n° | 6 | Taille du profilé extrudé | 3030 | Type | Profilés extrudés pour les grillages de séparation de sécurité |
---|
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface du profilé
Nombre de fentes de profilé extrudé
fente prévue à cet effet
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles