Porte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Porte:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Panneau-W-H
HTUA6-AC-600-500
Référence pièceSélection de panneaux (sélectionner le matériau et l'épaisseur désirés à l'aide des codes ci-dessous)W (largeur), incrément de 1mmH (Hauteur), incrément de 1mmComposants
Profilé extrudé*Pièces de serragePoignéeSupport de panneau
TypePiècesPiècesQuantitéPiècesQuantitéPiècesQuantité
HTUA5Acrylique (clair)AC (Épaisseur 5mm)AC3 (Épaisseur 3mm)250~1000
W≤900 pour AC3
250~1000
H≤900 pour AC3
HFTF5-2020HBLTC54HHDS90
(Vis de montage fournies)
1(Epaisseur 5 mm)
HFSSK5-Longueur
(Epaisseur 3 mm)
HFSSK3-Longueur
4
Polycarbonate (clair)PC (Épaisseur 5mm)PC3 (Épaisseur 3mm)
PET (clair)PY (Épaisseur 5mm)PY3 (Épaisseur 3mm)
6PVC antistatique (clair)ST (Épaisseur 5mm)ST3 (Épaisseur 3mm)HFTF6-3030HBLTC6
Pas de panneauNN (Épaisseur 5mm)NN3 (Épaisseur 3mm)
HTUB6Acrylique (clair)
AC (Épaisseur 5mm)
AC3 (Épaisseur 3mm)
500~1000
W≤900 pour AC3
1000~2000
H≤1850 pour AC3
HFS6-3030HBLBCA6
HCJ6
4
2
UPCN21-B-36-SST1(Epaisseur 5 mm)
HSCP3H-Longueur
(Epaisseur 3 mm)
HSCP5HN-Longueur
8
Polycarbonate (clair)PC (Épaisseur 5mm)PC3 (Épaisseur 3mm)
PET (clair)PY (Épaisseur 5mm)PY3 (Épaisseur 3mm)
8PVC antistatique (clair)ST (Épaisseur 5mm)ST3 (Épaisseur 3mm)HFS8-4040HBLBCA8
HCJ8
4
2
UPCN26-B-41-SST(Epaisseur 5 mm)
HSCP5H-Longueur
(Epaisseur 3 mm)
HSCP7H-Longueur
Pas de panneauNN (Épaisseur 5mm)NN3 (Épaisseur 3mm)
HTUC5Acrylique (clair)AC (Épaisseur 5mm)AC3 (Épaisseur 3mm)500~2000
W≤1800 pour AC3
250~1000
H≤900 pour AC3
HFTF5-2020HBLTC58HHDS90
(Vis de montage fournies)
2(Epaisseur 5 mm)
HFSSK5-Longueur
(Epaisseur 3 mm)
HFSSK3-Longueur
8
Polycarbonate (clair)PC (Épaisseur 5mm)PC3 (Épaisseur 3mm)
PET (clair)PY (Épaisseur 5mm)PY3 (Épaisseur 3mm)
6PVC antistatique (clair)ST (Épaisseur 5mm)ST3 (Épaisseur 3mm)
HFTF6-3030HBLTC6
Pas de panneauNN (Épaisseur 5mm)NN3 (Épaisseur 3mm)
* Un usinage des trous doit être effectué sur les profilés extrudés en aluminium pour les relier.
Des supports de panneaux sont inclus même avec le type Sans panneau.

Modifications

Porte:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HTUA5-AC3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-AC-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-NN3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-NN-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-PC3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-PC-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-PY3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-PY-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-ST3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-ST-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-AC3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-AC-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-NN3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-NN-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-PC3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-PC-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-PY3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-PY-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-ST3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-ST-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUB6-AC3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-AC-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-NN3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-NN-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-PC3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-PC-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-PY3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-PY-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-ST3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-ST-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-AC3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-AC-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-NN3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-NN-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-PC3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-PC-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-PY3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-PY-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-ST3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-ST-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUC5-AC3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-AC-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-NN3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-NN-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-PC3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-PC-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-PY3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-PY-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-ST3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-ST-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-AC3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-AC-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-NN3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-NN-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-PC3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-PC-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-PY3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-PY-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-ST3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-ST-[500-2000/1]-[250-1000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSProfilé extrudé n° Taille du profilé extrudé Matériau du panneau Epaisseur du panneau Série de profilés structurels H
(mm)
W
(mm)
1 16 jours 1052020Acrylique3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1052020Acrylique5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1052020Pas de panneau3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1052020Pas de panneau5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1052020Polycarbonate3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1052020Polycarbonate5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1052020PET3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1052020PET5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1052020PVC antistatique3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1052020PVC antistatique5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1063030Acrylique3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1063030Acrylique5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1063030Pas de panneau3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1063030Pas de panneau5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1063030Polycarbonate3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1063030Polycarbonate5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1063030PET3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1063030PET5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1063030PVC antistatique3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1063030PVC antistatique5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 16 jours 1063030Acrylique3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1063030Acrylique5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1063030Pas de panneau3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1063030Pas de panneau5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1063030Polycarbonate3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1063030Polycarbonate5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1063030PET3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1063030PET5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1063030PVC antistatique3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1063030PVC antistatique5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1084040Acrylique3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1084040Acrylique5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1084040Pas de panneau3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1084040Pas de panneau5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1084040Polycarbonate3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1084040Polycarbonate5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1084040PET3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1084040PET5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1084040PVC antistatique3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1084040PVC antistatique5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 16 jours 1052020Acrylique3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 16 jours 1052020Acrylique5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 16 jours 1052020Pas de panneau3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 16 jours 1052020Pas de panneau5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 16 jours 1052020Polycarbonate3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 16 jours 1052020Polycarbonate5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 16 jours 1052020PET3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 16 jours 1052020PET5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 16 jours 1052020PVC antistatique3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 16 jours 1052020PVC antistatique5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 16 jours 1063030Acrylique3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 16 jours 1063030Acrylique5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 16 jours 1063030Pas de panneau3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 16 jours 1063030Pas de panneau5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 16 jours 1063030Polycarbonate3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 16 jours 1063030Polycarbonate5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 16 jours 1063030PET3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 16 jours 1063030PET5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 16 jours 1063030PVC antistatique3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 16 jours 1063030PVC antistatique5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Porte:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Porte:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Unités de porte

Produits complémentaires

Assistance technique