Tube inox à épaisseur de paroi sélectionnable

Tube inox à épaisseur de paroi sélectionnable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Tube inox à épaisseur de paroi sélectionnable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tube inox à épaisseur de paroi sélectionnable:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4301 équiv. (Embouti)

Spécifications

Référence pièce-t-L
PIPS4-1-125
■Dimension C
ou plusou inférieurC
D3D160.5
D20D301.0

■Tolérance de la dimension L
ou plusou inférieurTolérance
1030±0.2
31120±0.3
121400±0.5
4011000±0.8

Pour plus d'informations sur la cote L maximale dans chaque cote D, voir le tableau de spécifications.
Référence pièceSélection
t
L
Incrément de 1mm
Prix unitaire
TypeDL10~100L101~200L201~400L401~600L601~800L801~1000
PIPS30.51       10~250   ---
40.51          
50.511.5         
60.511.52     10~500    
80.511.52         
100.511.522.53       
130.511.522.53   10~900      
15 11.522.534        
16  1.522.5345       
20   22.5345 10~1000      
25    2.53456      
30      456      

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PIPS3-[0.5,​1]-[10-250/1]
PIPS4-[0.5,​1]-[10-250/1]
PIPS5-[0.5,​1,​1.5]-[10-250/1]
PIPS6-[0.5,​1,​1.5,​2]-[10-500/1]
PIPS8-[0.5,​1,​1.5,​2]-[10-500/1]
PIPS10-[0.5,​1,​1.5,​2,​2.5,​3]-[10-500/1]
PIPS13-[0.5,​1,​1.5,​2,​2.5,​3]-[10-900/1]
PIPS15-[1,​1.5,​2,​2.5,​3,​4]-[10-900/1]
PIPS16-[1.5,​2,​2.5,​3,​4,​5]-[10-900/1]
PIPS20-[2,​2.5,​3,​4,​5]-[10-1000/1]
PIPS25-[2.5,​3,​4,​5,​6]-[10-1000/1]
PIPS30-[4,​5,​6]-[10-1000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. extérieur D
(Ø)
L
(mm)
t
(mm)
1 6 jours 10310 ~ 2500.5 ~ 1
1 6 jours 10410 ~ 2500.5 ~ 1
1 6 jours 10510 ~ 2500.5 ~ 1.5
1 6 jours 10610 ~ 5000.5 ~ 2
1 6 jours 10810 ~ 5000.5 ~ 2
1 6 jours 101010 ~ 5000.5 ~ 3
1 6 jours 101310 ~ 9000.5 ~ 3
1 6 jours 101510 ~ 9001 ~ 4
1 6 jours 101610 ~ 9001.5 ~ 5
1 6 jours 102010 ~ 10002 ~ 5
1 6 jours 102510 ~ 10002.5 ~ 6
1 6 jours 103010 ~ 10004 ~ 6

Loading...

  1. 1

Plus d'informations


Tiges hexagonales
Matériau : EN 1.1191 équiv., EN 1.4305 équiv. / 304, EN CW614N équiv., EN AW-2011 équiv.

Informations de base

Matériau EN 1.4301 Equiv. Fabrication Méthode Sans soudure Méthode de finition Embouti

Produits complémentaires

Assistance technique