Roulettes en résine

Roulettes en résine

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulettes en résine
  • Roulettes en résine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulettes en résine:Affichage d'image associés
Corps principalRoueFiletage
MatériauMatériauMatériauTraitement de surface
NylonNylonEN 1.1191 équiv.Galvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce-M-Matériau de la roue
CSJM30-8-N
Corps principalRéférence pièceMMatériau de la roueHBVis de montagerCharge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypeDNBNTNL
PivotantCSJM188N (nylon)3420133142130060 
3046262675 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CSJM18-8-N
CSJM30-8-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

7.67 €

1 Disponible 5 jours 10341820

8.44 €

1 Disponible 5 jours 10463026

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Plage de charge(daN) ≤35.00 Butée Non fourni
Charge admissible(daN) 30 Matériau de la roue Nylon (général) Caractéristiques des roues Non fourni
Matériau du raccord Acier Diam. filetage M M8 Catégorie de charge Charge légère

Produits complémentaires

Assistance technique