Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HHPSDT6 HHPSNA6 |
Référence pièce | *Charge admissible | Poids (g) | L | W | K | P | J | S | d traversant | D contre-alésage | D1 | C | C1 | Z | Z1 | E | Vis, écrou | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
Type | N° | kg | N | Vis | Quantité | Écrou | Quantité | 1 à 8 pièce(s) | 9~50 | |||||||||||||||
HHPSNA | 5 | 10 | 98 | 22 | 47 | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 10 | 7 | 10 | 5.5 | 11.5 | 1.5 | 5 | CBSA5-6 | 4 | HNTT5-5 | 4 | ||
6 | 32 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 11 | 9.5 | 11 | 6.5 | 14 | 3 | 5.5 | CBSA6-8 | HNTT6-6 | ||||||||
8 | 47 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 | 11.5 | 16 | 5 | CBSA6-10 | HNTT8-6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HHPSNA5 |
HHPSNA5-SET |
HHPSNA6 |
HHPSNA6-SET |
HHPSNA8 |
HHPSNA8-SET |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Profilé extrudé n° | Vente par jeu | Largeur | Longueur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 36 | 47 | ||
13.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 36 | 47 | ||
5.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 48 | 47 | ||
14.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 48 | 47 | ||
5.55 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 62 | 63 | ||
15.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 62 | 63 |
Loading...
Type | Charnières plates | Type | Charnières en aluminium avec trous fendus | Matériau du corps | EN AW-6063 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de finition | Anodisé clair |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Profilé extrudé n°
Vente par jeu
Largeur
Longueur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles