Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Arbre (Ø15) | Vis d'alimentation (M14) | Support de colonne | Accessoire | |||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Matériau | Matériau | Traitement de surface | ||
ZKST ZKSTP | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | EN 1.4125 équiv. | 56HRC~ | EN 1.4305 équiv. | EN AC-51300 équiv. | Anodisé clair | Vis de montage (SCB6-18 x 4 pc.) |
Référence pièce |
ZKST40-25 ZKSTP80-50 |
Référence pièce | L | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement (mm) (Zx2) | Déplacement par rotation (mm) | Capacité de charge (N) | Poids (kg) | Prix unitaire | |||
Type | A-Z | ZKST | ZKSTP | ZKST | ZKSTP | |||||
ZKST ZKSTP | 40-25 | 135 | 40x80 | 50 | 2 | 49 | 1.01 | 1.07 | ||
40-50 | 185 | 100 | 1.20 | 1.26 | ||||||
80-25 | 175 | 80x80 | 50 | 1.32 | 1.38 | |||||
80-50 | 225 | 100 | 1.51 | 1.57 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ZKST40-25 |
ZKST40-50 |
ZKST80-25 |
ZKST80-50 |
ZKSTP40-25 |
ZKSTP40-50 |
ZKSTP80-25 |
ZKSTP80-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de la table (longueur) L (mm) | Course (distance Z) (mm) | L (mm) | Indicateurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.66 € | 1 | Disponible | 9 jours | 40 | ±25 | 135 | Non fourni | |
227.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 40 | ±50 | 185 | Non fourni | |
274.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | 80 | ±25 | 175 | Non fourni | |
280.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 80 | ±50 | 225 | Non fourni | |
284.63 € | 1 | Disponible | 9 jours | 40 | ±25 | 135 | Fourni | |
290.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 40 | ±50 | 185 | Fourni | |
337.51 € | 1 | Disponible | 9 jours | 80 | ±25 | 175 | Fourni | |
343.81 € | 1 | Disponible | 9 jours | 80 | ±50 | 225 | Fourni |
Loading...
Capacité de charge (plage)(N) | 30,1 à 50 | Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation | Taille de la table (largeur) l(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé clair | Mécanisme de guidage | Glissière d'arbre |
Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 30 | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Fonctionnement de la poignée | Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 2.0 |
Diam. de vis à billes(Ø) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L(mm)
Course (distance Z)(mm)
L(mm)
Indicateurs
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles