Entretoises / équerre d'angle pour porte.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Entretoises/équerre d'angle pour porte.:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
HFTF5-2020EN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clair
HFTF6-3030
NFTF5-2020EN AW-6063-T5 équiv.
NFTF6-3030
HBLTCEN AC-46100 équiv.-
HFSSK5EVA
Résistance à la température : -20 ~ 60SDgrC
-
■Caractéristique de la série NFTF
La modification du matériau pour le A6063SS-T5 a permis une réduction considérable du prix. La contrainte et la résistance à la traction diminuent en raison du changement de matériau. (Détails : Ici)
La couleur peut être légèrement différente.

Spécifications

Référence pièce-L
NFTF5-2020
HFTF5-2020
HFSSK5
HBLTC5
-
-
-
450
450
1000

*Les profilés extrudés de porte doivent être taraudés.
■Extrusion de porte
Référence pièceL, Incrément de 0,5 mmMasse (kg/m)Section mm2Epaisseur du panneau utilisableMoment d'inertie de section transversale mm4Prix unitaire Moins de 300mmPrix unitaire/m 300mm ou plus
ℓxℓy
HFTF5-202050~40000.60 2223~51.01x1040.87x104  
NFTF5-2020  
HFTF6-30301.284744.49x1043.83x104  
NFTF6-3030  

■Entretoise de soutien
Référence pièceSélection LEpaisseur du panneau utilisabletL1000L2000
TypePrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 9 pièce(s)10~501 à 9 pièce(s)10~50
HFSSK *31000200032    
551    
* Commune à HFTF5-2020, NFTF5-2020, HFTF6-3030, NFTF6-3030
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■Support en cornière pour profilés extrudés de porte
Référence pièceMasse (g)AccessoirePrix unitaireRemise sur volume
TypeVisQuantité1 ? 99 pièce(s)100~150
HBLTC545SCBE5-152  
649SCBE8-25  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Modifications

Entretoises/équerre d'angle pour porte.:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLTC5
HBLTC6
HFSSK3-1000
HFSSK3-2000
HFSSK5-1000
HFSSK5-2000
HFTF5-2020-[50-4000/0.5]
HFTF6-3030-[50-4000/0.5]
NFTF5-2020-[50-4000/0.5]
NFTF6-3030-[50-4000/0.5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSérie d'extrusions Profilé extrudé n° Taille du profilé extrudé Matériau Traitement de surface Type Épaisseur de la plaque de panneau utilisable
(mm)
Sélection dimension L
(mm)
L
(mm)

5.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-52020EN AC-46100 Equiv.-Support en cornière pour profilé extrudé de porte---

7.86 €

1 Disponible 5 jours 10-63030EN AC-46100 Equiv.-Support en cornière pour profilé extrudé de porte---

7.21 €

1 Disponible 6 jours 10---EVA--31000-

11.02 €

1 Disponible 6 jours 10---EVA--32000-

3.83 €

1 Disponible 6 jours 10---EVA--51000-

5.81 €

1 Disponible 6 jours 10---EVA--52000-

-

1 5 jours 10HFTF52020EN AC-51400-T5 Equiv.Anodisé clairProfilé extrudé de porte--50 ~ 4000

-

1 5 jours 10HFTF63030EN AC-51400-T5 Equiv.Anodisé clairProfilé extrudé de porte--50 ~ 4000

-

1 5 jours 10NFTF52020EN AW-6063-T5 Equiv.Anodisé clairProfilé extrudé de porte--50 ~ 4000

-

1 5 jours 10NFTF63030EN AW-6063-T5 Equiv.Anodisé clairProfilé extrudé de porte--50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Assistance technique