Adaptateur de conduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Adaptateur de conduit:Affichage d'image associés

Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence-Nominal
FRNWGP25-18
FRNFM25

-

3
RéférenceDiam. nominal du conduit applicableABPrix unitaire
TypeQté 1 ~ 4
FRNWH16383017.2 
25384026.2 
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■Caractéristiques : le raccordement du conduit au port d'échappement de la pompe à vide évite l'évacuation des émissions dans l'air.
Adapté à une utilisation en salle blanche.
■Conduit utilisable
Nom du produitTypeNominalPage
LégerHOSEE□38P.1324
FlexibleHOSSD□P.1324
Résistant au frottement, antistatiqueHOSHD□P.1324
Non PVCHOSCD□P.1325
Non PVCHOSCE□P.1325
AluminiumHOADP.1326

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FRNWH16-38
FRNWH25-38
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFlange Size (Nominal)

75.56 €

1 5 jours 1016

81.87 €

1 5 jours 1025

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Température maximale de fonctionnement : 200°C

Informations de base

Type Adaptateur Material EN 1.4301 équiv. Adaptor Type Adaptateur de conduit
Diam. nominal du conduit applicable 38

Produits complémentaires

Assistance technique