Référence fabricant: DSDP-P[1-1.99/0.01]
Marque: MISUMI
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 9 jours
D.E. P: 1 ~ 1.99 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DSDP-P[1-1.99/0.01]
Référence | Corps principal | Goupille | Bouchon | Ressort | Ecrou |
Matériau | Matériau | Matériau | Matériau | Matériau | |
DSDP | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4301 équiv. (Section coulissante : revêtement de fluorine) | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4301 (WPB) équiv. | EN 1.4301 équiv. |
Référence | - | P |
DSDP | - | P1.70 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | S | Charge (N) | Prix unitaire | |
min. | max. | ||||
DSDP | 1.00~1.50 | 3.0 | 0.2 | 0.48 | |
1,51 à 1,99 | 4.5 | 0.2 | 0.64 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
DSDP-P[1-1.99/0.01] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | 1 ~ 1.99 |
Loading...
Forme de base | Petite tête | Forme de l'embout du côté entrée | Ronde | Type d'embout du côté entrée | Sphérique |
---|---|---|---|---|---|
Style d'entrée | Non fourni | Forme du côté montage | Droit (ajustement forcé) | Traitement de surface | Non fourni |
Traitement thermique | Non fourni | Matériau | Acier inoxydable | Type en acier inoxydable | EN 1.4301 Équiv. |
Tolérance de D.E. du côté positionnement | 0/-0.01 | Diam. du côté montage D(Ø) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. P(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles