Supports de nivellement de plateau / Type moleté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports de nivellement de plateau/Type moleté:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surface
Corps principalBasBoulonBoulon
PolyacétalElastomèreJIS-SWCHGalvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce-M-A-Couleur du corps
NFBG32
-6-25-W
Référence pièceM (normal)ACouleur du corpsEdtCharge admissible (kN)Masse (g)Prix unitaire
TypeD
NFBG32625B (noir)
W (blanc)
16.527450.818
8306.529
4083035135
10327.851

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NFBG32-6-25-B
NFBG32-6-25-W
NFBG32-8-30-B
NFBG32-8-30-W
NFBG40-8-30-B
NFBG40-8-30-W
NFBG40-10-32-B
NFBG40-10-32-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur D
(mm)
Charge admissible (détails)
(kN)
Longueur de vis A
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Couleur du corps

3.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

10320.8256B (noir)

3.77 €

1 Disponible 5 jours 10320.8256W (blanc)

3.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10320.8308B (noir)

3.82 €

1 Disponible 5 jours 10320.8308W (blanc)

4.28 €

1 Disponible 5 jours 10401308B (noir)

4.28 €

1 Disponible 5 jours 10401308W (blanc)

4.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

104013210B (noir)

4.42 €

1 Disponible 5 jours 104013210W (blanc)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Supports de nivellement de plateau/Type moleté:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à fixation Matériau du filetage JIS-SWCH Traitement de surface du filetage Chrome trivalent
Matériau du corps Polyacétal Hauteur du corps principal(mm) 16.5 Propriétés Standard

Produits complémentaires

  • Pied de table Pied de table

    MISUMI Prix standard 1.76 € Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Pied de table Pied de table

    MISUMI Prix standard 2.65 € Nombre de jours d'expédition: Jour même

Assistance technique