Goupille cylindrique à une extrémité taraudée (h7) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MSTH13-60

Sous-dimensionné/taraudage à une extrémité (h7):Affichage d'image associés
Type  Matériau Dureté
MSTHEN 1.3505 équiv.45~50HRC
MSTHSEN 1.4125 équiv.45~50HRC
MSTSSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-L
MSTHS6-10
 ℓ 1 ℓ 2M
x
P
 ℓ Dh7Référence pièceLPrix unitaireRemise sur volume
TypeD1~299300~500
1.50.33
x
0.5
60
- 0.012
MSTH51015202530            
2.04
x
0.7
*8610152025303540          
        50        
0.55
x
0.8
0
- 0.015
8 15202530354045         
        506070      
           80     
2.56
x
1.0
1010 15202530354045         
        506070      
           80     
            100120   
1.0 0
- 0.018
12  20 30 40          
        506070      
           80     
            100120   
8
x
1.25
1513      40 50        
         6070      
           80     
            100120   
3.01.516      40 50        
         6070      
           80     
            100    
             120150  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

 ℓ 1 ℓ 2MxP ℓ Dh7Référence pièceLPrix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 19 pièce(s)20~2930~4950~100
1.5 0.3 3x0.56 0
- 0.012
MSTHS5101520         
2.0 4x0.78 61015202530       
0.55x0.80
- 0.015
8 152025303540     
2.56x1.010 10    30354045    
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

 ℓ 1 ℓ 2MxP ℓ Dh7Référence pièceLPrix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 19 pièce(s)20~2930~4950~100
1.5 0.3 3x0.56 0
- 0.012
MSTSS5101520         
2.0 4x0.78 61015202530       
0.55x0.80
- 0.015
8 152025303540     
2.56x1.010 10    30354045    
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSTH13-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Matériau Diam. de l'arbre Tolérance Forme de l'extrémité de l'arbre Diamètre nominal Longueur Unité de vente Forme de l'extrémité Tolérance d'ajustement Trou taraudé Évent

1.38 €

1 Disponible Devis 10Broche droite / double[Acier] EN 1.3505 Equiv.Tolérance négativeTaraudée1360Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Deux côtés coniquesh7Un côté taraudéFourni

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Goupille cylindrique à une extrémité taraudée (h7), le numéro d'article est le suivant: MSTH13-60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSTH13-60.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MSTH10-20
MSTH10-25
MSTH10-30
MSTH13-70
MSTH13-80
MSTH16-100
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSForme Matériau Diam. de l'arbre Tolérance Forme de l'extrémité de l'arbre Diamètre nominal Longueur Unité de vente Forme de l'extrémité Tolérance d'ajustement Trou taraudé Évent

0.53 €

1 Jour même

Stock

10Broche droite / double[Acier] EN 1.3505 Equiv.Tolérance négativeTaraudée1020Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Deux côtés coniquesh7Un côté taraudéFourni

0.53 €

1 Jour même

Stock

10Broche droite / double[Acier] EN 1.3505 Equiv.Tolérance négativeTaraudée1025Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Deux côtés coniquesh7Un côté taraudéFourni

0.53 €

1 Jour même

Stock

10Broche droite / double[Acier] EN 1.3505 Equiv.Tolérance négativeTaraudée1030Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Deux côtés coniquesh7Un côté taraudéFourni

1.38 €

1 Disponible 7 jours 10Broche droite / double[Acier] EN 1.3505 Equiv.Tolérance négativeTaraudée1370Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Deux côtés coniquesh7Un côté taraudéFourni

2.52 €

1 7 jours 10Broche droite / double[Acier] EN 1.3505 Equiv.Tolérance négativeTaraudée1380Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Deux côtés coniquesh7Un côté taraudéFourni

4.00 €

1 7 jours 10Broche droite / double[Acier] EN 1.3505 Equiv.Tolérance négativeTaraudée16100Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Deux côtés coniquesh7Un côté taraudéFourni

Assistance technique