Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté |
MSTH | EN 1.3505 équiv. | 45~50HRC |
MSTHS | EN 1.4125 équiv. | 45~50HRC |
MSTSS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | L |
MSTHS6 | - | 10 |
ℓ 1 | ℓ 2 | M x P | ℓ | Dh7 | Référence pièce | L | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||||||||
Type | D | 1~299 | 300~500 | ||||||||||||||||||||
1.5 | 0.3 | 3 x 0.5 | 6 | 0 - 0.012 | MSTH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||
2.0 | 4 x 0.7 | *8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||
0.5 | 5 x 0.8 | 0 - 0.015 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||||||||||
50 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
2.5 | 6 x 1.0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||||||||||
50 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
100 | 120 | ||||||||||||||||||||||
1.0 | 0 - 0.018 | 12 | 20 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||
50 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
100 | 120 | ||||||||||||||||||||||
8 x 1.25 | 15 | 13 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||
60 | 70 | ||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
100 | 120 | ||||||||||||||||||||||
3.0 | 1.5 | 16 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||
60 | 70 | ||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||
120 | 150 |
ℓ 1 | ℓ 2 | MxP | ℓ | Dh7 | Référence pièce | L | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||
Type | D | 1 à 19 pièce(s) | 20~29 | 30~49 | 50~100 | |||||||||||||
1.5 | 0.3 | 3x0.5 | 6 | 0 - 0.012 | MSTHS | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||||
2.0 | 4x0.7 | 8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||
0.5 | 5x0.8 | 0 - 0.015 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||
2.5 | 6x1.0 | 10 | 10 | 30 | 35 | 40 | 45 |
ℓ 1 | ℓ 2 | MxP | ℓ | Dh7 | Référence pièce | L | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||
Type | D | 1 à 19 pièce(s) | 20~29 | 30~49 | 50~100 | |||||||||||||
1.5 | 0.3 | 3x0.5 | 6 | 0 - 0.012 | MSTSS | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||||
2.0 | 4x0.7 | 8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||
0.5 | 5x0.8 | 0 - 0.015 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||
2.5 | 6x1.0 | 10 | 10 | 30 | 35 | 40 | 45 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSTHS8-15 |
MSTSS8-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Matériau | Diam. de l'arbre Tolérance | Forme de l'extrémité de l'arbre | Diamètre nominal | Longueur | Unité de vente | Forme de l'extrémité | Tolérance d'ajustement | Trou taraudé | Évent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Broche droite / double | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Tolérance négative | Taraudée | 8 | 15 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Deux côtés coniques | h7 | Un côté taraudé | Fourni | |
2.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Broche droite / double | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Tolérance négative | Taraudée | 8 | 15 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Deux côtés coniques | h7 | Un côté taraudé | Fourni |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Type
Forme
Diam. de l'arbre Tolérance
Forme de l'extrémité de l'arbre
Diamètre nominal
Longueur
Unité de vente
Forme de l'extrémité
Tolérance d'ajustement
Trou taraudé
Évent
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles