Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
STWP 4-9 |
Référence pièce | Taille de bague de retenue utilisable | L | A | B | STWP (externe) | RTWP (interne) | |||
Type | N° | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||
1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces | ||||||
STWP (externe) RTWP (interne) | 4-9 | N°. 4 à 9 | 200 | 50 | 150 | - | - | ||
10-18 | N° 10 à 18 | ||||||||
19-30 | N° 19 à 30 | ||||||||
32-58 | N° 32 à 58 | 245 | 65 | 180 | |||||
60-80 | N° 60 à 80 | 285 | 75 | 210 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RTWP10-18 |
RTWP19-30 |
RTWP32-58 |
RTWP60-80 |
STWP4-9 |
STWP10-18 |
STWP19-30 |
STWP32-58 |
STWP60-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à bague de retenue | Application | Taille de bague de retenue utilisable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Maintenu avec une bague intérieure | No.10-18 | (interne) | |
30.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Maintenu avec une bague intérieure | No.19-30 | (interne) | |
36.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Maintenu avec une bague intérieure | No.32-58 | (interne) | |
42.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Maintenu avec une bague intérieure | No.60-80 | (interne) | |
30.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Maintenu avec une bague extérieure | No.4-9 | (externe) | |
30.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Maintenu avec une bague extérieure | No.10-18 | (externe) | |
30.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Maintenu avec une bague extérieure | No.19-30 | (externe) | |
36.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Maintenu avec une bague extérieure | No.32-58 | (externe) | |
42.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Maintenu avec une bague extérieure | No.60-80 | (externe) |
Loading...
Type | Pince pour bague de retenue | Matériau | Acier | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) |
---|---|---|---|---|---|
Type de méthode de montage | Standard | Type de produit | Pinces |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à bague de retenue
Application
Taille de bague de retenue utilisable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles