Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | |
Corps principal | Bande métallique intérieure | |
TRIN TROUT | Elastomère thermoplastique (TPE) | Aluminium |
Référence pièce | - | Couleur |
TRIN 0.8 | - | B |
Référence pièce | Direction de l'angle | Couleur | L | A1 | A | B1 | B | W | Epaisseur applicable de la plaque (plage T) | Garniture applicable | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | T | 1 ou 2 pièce(s) | 3~4 | 5~1000 | ||||||||||
TRIN | 0.8 | Angle intérieur | B (noir) | 50 | 7.6 | 5.6 | 13.5 | 12.3 | 0.8 | 0.6~1.2 | TRAT 0.8* TRBT 0.8 | |||
1.6 | 80 | 8.4 | 6.4 | 12.3 | 12.1 | 1.6 | 1.2~2.0 | TRAT 1.6* TRBT 1.6 | ||||||
2.4 | 100 | 9.2 | 7.2 | 12.2 | 12 | 2.4 | 2.0~3.0 | TRAT 2.4* TRBT 2.4 | ||||||
3.2 | 100 | 9.6 | 7.6 | 15.2 | 15 | 3.2 | 2.4~4.0 | TRBT 3.2* TRCT 3.2 | ||||||
TROUT | 0.8 | Angle extérieur | 50 | 7.6 | 5.6 | 13.5 | 12.3 | 0.8 | 0.6~1.2 | TRAT 0.8* TRBT 0.8 | ||||
1.6 | 80 | 8.4 | 6.4 | 12.3 | 12.1 | 1.6 | 1.2~2.0 | TRAT 1.6* TRBT 1.6 | ||||||
2.4 | 100 | 9.2 | 7.2 | 12.2 | 12 | 2.4 | 2.0~3.0 | TRAT 2.4* TRBT 2.4 | ||||||
3.2 | 100 | 9.6 | 7.6 | 15.2 | 15 | 3.2 | 2.4~4.0 | TRBT 3.2* TRCT 3.2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
TRIN0.8-B |
TRIN1.6-B |
TRIN2.4-B |
TRIN3.2-B |
TROUT0.8-B |
TROUT1.6-B |
TROUT2.4-B |
TROUT3.2-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Epaisseur T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour angle intérieur | 0.8 | |
8.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour angle intérieur | 1.6 | |
9.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour angle intérieur | 2.4 | |
10.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour angle intérieur | 3.2 | |
8.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour angle extérieur | 0.8 | |
8.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour angle extérieur | 1.6 | |
9.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour angle extérieur | 2.4 | |
10.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour angle extérieur | 3.2 |
Loading...
Matériau du corps | Élastomère thermoplastique | Couleur | B (noir) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Epaisseur T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles