Ruban adhésif double-face pour caoutchouc

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Référence pièce-W
ADTR-20
Référence pièceWCaoutchouc correspondantMatériau de baseComposant principalPrix unitaire
Type standardType résistant à la chaleurType conducteurType résistant à l'huileType standardType résistant à la chaleurType conducteurType résistant à l'huile
ADTR-LADTRPLADTR20Nitrile / Chloroprène / Éthylène / Butyle / FluorineTissu en polyester non tisséAdhésif acrylique-
50
ADTSHADTS--20SiliconeStandard : Film en polyester
Résistant à la chaleur : Film en polyimide
Adhésif au silicone--
50
LADTR en rouleaux de 5m, les autres en rouleaux de 10m.
Pour ADTS, seul le papier blanc protecteur (surface adhérant à la silicone) doit adhérer au caoutchouc de silicone.
• Données de test de l'adhérence
Essai de résistance au décollement 180 degrés : plaque de caoutchouc de 1mm d'épaisseur et 25mm de largeur fixée à une plaque EN 1.4301 Équiv. et mesurée. La force de résistance au décollement est exprimée comme charge adhésive (N).
ConditionsType standardType résistant à la chaleurType conducteurType résistant à l'huile
ADTRADTSHADTSLADTRPLADTR
NitrileMousse enÉthylèneButyleFluorSiliconeSiliconeNitrileMousse enÉthylèneButyle
Température ambiante x 20 min
60606060601336666Voir
P.420
Température ambiante x 72 heures
80808080801599999
80°C x 48 heures7070707070151013141212
Les données de résistance adhésive ne sont pas garanties mais sont des exemples de valeurs mesurées.
Température de résistance à la chaleur HADTS : 200°C Autres : 120°C
Unité : largeur N/25mm
Référence pièce
ADTR-20
ADTR-50
ADTS-20
ADTS-50
HADTS-20
HADTS-50
LADTR-20
LADTR-50
PLADTR-20
PLADTR-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Composant principal Largeur W
(mm)

7.06 €

1 Disponible 5 jours 10Type standardAdhésif acrylique20

11.07 €

1 Disponible 5 jours 10Type standardAdhésif acrylique50

24.94 €

1 Disponible 5 jours 10Type standardAdhésif au silicone20

49.24 €

1 Disponible 5 jours 10Type standardAdhésif au silicone50

60.82 €

1 Disponible 5 jours 10Type résistant à la chaleurAdhésif au silicone20

93.32 €

1 Disponible 7 jours 10Type résistant à la chaleurAdhésif au silicone50

60.82 €

1 Disponible 5 jours 10Type conducteurAdhésif acrylique20

113.09 €

1 Disponible 5 jours 10Type conducteurAdhésif acrylique50

12.84 €

1 Disponible 5 jours 10Type résistant à l'huileAdhésif acrylique20

24.94 €

1 Disponible 5 jours 10Type résistant à l'huileAdhésif acrylique50

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Les joints adhésifs double-face et les adhésifs pour uréthane, caoutchouc, et éponge sont également disponibles en tant que produits répertoriés sur la page Web.
Pour plus de détails, rechercher le nom de modèle des produits sur http://fa.misumi.jp.

Produits complémentaires

Assistance technique