Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
XYCRSC60-A |
XYCRSC80-C |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement (mm) | Vue d'en haut | Vue latérale | Capacité de charge (N) | Précision de la course | Poids (kg) | Prix unitaire | |||||
Type | N° | Position de la tête de micromètre | (B) | X | d1 | d2 | ℓ | Linéarité | |||||
XYCRSC | 40 | A (Centré) C (Standard) CR (gauche/droite inversées) | 40x40 | ±6.5 | 36 | 32 | 3.4 | 6 | 3.5 | 9.8 | 30µm | 0.2 | |
60 | 60x60 | 20 | 50 | 4.5 | 8 | 4.5 | 29.4 | 0.4 | |||||
80 | 80x80 | 11 | 70 | 4.5 | 8 | 4.5 | 39.2 | 0.7 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
XYCRSC40-A |
XYCRSC40-C |
XYCRSC40-CR |
XYCRSC60-A |
XYCRSC60-C |
XYCRSC60-CR |
XYCRSC80-A |
XYCRSC80-C |
XYCRSC80-CR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Position du bouton d'alimentation | Inversé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | 40 | 40 | 9.8 | Central | Standard | ||
409.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | 40 | 40 | 9.8 | Latéral | Standard | ||
409.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | 40 | 40 | 9.8 | Latéral | Droit et gauche | ||
491.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 5 à 30 | 60 | 60 | 29.4 | Central | Standard | ||
491.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 5 à 30 | 60 | 60 | 29.4 | Latéral | Standard | ||
491.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 5 à 30 | 60 | 60 | 29.4 | Latéral | Droit et gauche | ||
622.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 30,1 à 50 | 80 | 80 | 39.2 | Central | Standard | ||
622.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 30,1 à 50 | 80 | 80 | 39.2 | Latéral | Standard | ||
622.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 30,1 à 50 | 80 | 80 | 39.2 | Latéral | Droit et gauche |
Loading...
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) | Jusqu'à ±10mm | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm) | Jusqu'à ±10mm | Méthode d'alimentation | Têtes de micromètre |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé noir | Mécanisme de guidage | Rouleaux croisés |
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) | 20.1-25 | Course (distance X)(mm) | ±6.5 | Course (distance Y)(mm) | ±6.5 |
Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 22 | Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni | Rectitude de la table(µm) | 30 |
Collier | Standard | Méthode d'alimentation (type à micromètre) | Standard | Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Capacité de charge horizontale(N)
Position du bouton d'alimentation
Inversé
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles