Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Couleur | |
Rouleau creux (éponge uniquement) | Avec rouleau en résine | |||
SOFRASR | SOFRASRP | Eponge : mousse de polyuréthane spéciale SOFRAS® Rouleau en résine : polypropylène (PP) | Asker C7 | Blanc |
Référence pièce | - | D | - | L |
SOFRASRP | - | 40 | - | 200 |
Type | Référence pièce | Sélection | Incrément de 5mm | V | t |
Type | L | ||||
Rouleau creux (éponge uniquement) | SOFRASR | 40 | 30~600 | 22 | 9 |
Avec rouleau en résine | SOFRASRP | 40 | 30~600 | 16 | 9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SOFRASR-40-[30-600/1] |
SOFRASRP-40-[30-600/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Caractéristiques | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Tuyau (matériau uniquement) | 30 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec rouleau en résine | 30 ~ 600 |
Loading...
Forme | Bumper (Thickness 10mm-) | Matériau | Uréthane | Détails sur le matériau | Mousse de polyuréthane spéciale SOFRAS |
---|---|---|---|---|---|
Dureté (shore, asker) | Asker C7 | D.E. D(Ø) | 40 | Couleur | Blanc |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles