Unités de soutien / Côté fixe / Roulement radial

Unités de soutien / Côté fixe / Roulement radial

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Unités de soutien/Côté fixe/Roulement radial:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
BSWZEN 1.1191 équiv.EN 1.0038 Équiv.Oxydé noir
BSWZMPlacage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
BSWZ20
■Détails du composant
Nom des piècesQuantité
Logement du roulement1
Roulement radial fabriqué au Japon1 jeu
Cache1
Joint d'huile1
Collier2
Écrou de roulement (avec pièce de fixation)1
Le joint d'huile n'est pas inclus si d=6.
Ne pas désassembler les éléments de corps principal côté fixe , , et car ils doivent rester assemblés.
Sur les modèles n°8S et 10S, le D.I. du joint d'huile est inférieur à celui des modèles n°8S et 10S précédents.

Référence piècedLL1L2BHhB1H1Pd1d2M
(fin)
TDiam. de l'arbre à joint d'huile applicableBSWZBSWZM
TypePrix unitairePrix unitaire
x1 ~ 10x1 ~ 10
BSWZ
BSWZM
662022.53.54225131820305.59.511M6x0.7512-  
8S8232645232172526386.611M8x1.01410
811.5
1022102729.56704022363252914M10x1.01714  
10S43253512
1014
122312412333M12x1.01915  
12432535
1526152938580*4826413660111715M15x1.02220  
1528*502838
15*52*3040
20204852109558564575M20x1.03025  
* Lorsque n°=15□□, la dimension H dépasse la dimension standard de 2mm.
* Prendre garde lors de la combinaison du n°20 avec une vis à billes BSSZ (K) 2510, BSSR (K) 2510 ou BSST2510. L'écrou de la vis à billes risque d'entrer en contact avec les surfaces inférieures.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSWZ6
BSWZ8
BSWZ8S
BSWZ10
BSWZ10S
BSWZ12
BSWZ15
BSWZ20
BSWZ1022
BSWZ1223
BSWZ1526
BSWZ1528
BSWZM6
BSWZM8
BSWZM8S
BSWZM10
BSWZM10S
BSWZM12
BSWZM15
BSWZM20
BSWZM1022
BSWZM1223
BSWZM1526
BSWZM1528
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre D
(φ)
Méthode de finition Hauteur de l'arbre h
(mm)
 Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)
(mm)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Diam. de l'arbre à joint d'huile applicable
(Ø)

60.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

106Revêtement oxydé noir13204221902410-

60.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

108Revêtement oxydé noir1723523350440011.5

60.33 €

1 Disponible 5 jours 108Revêtement oxydé noir1723523350440010

49.62 €

1 Disponible 5 jours 1010Revêtement oxydé noir2527704550415014

49.62 €

1 Disponible 5 jours 1010Revêtement oxydé noir2527704550415012

51.00 €

1 Disponible 5 jours 1012Revêtement oxydé noir2527705100490015

59.70 €

1 Disponible 5 jours 1015Revêtement oxydé noir3029805600630020

75.69 €

1 Disponible 5 jours 1020Revêtement oxydé noir304895128001680025

49.62 €

1 Disponible 5 jours 1010Revêtement oxydé noir2227704550415014

51.00 €

28.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012Revêtement oxydé noir2327705100490015

59.70 €

1 Disponible 5 jours 1015Revêtement oxydé noir2629805600630020

59.70 €

1 Disponible 5 jours 1015Revêtement oxydé noir2829805600630020

72.42 €

1 Disponible 5 jours 106Placage autocatalytique au nickel13204221902410-

72.42 €

1 Disponible 5 jours 108Placage autocatalytique au nickel1723523350440011.5

70.77 €

1 Disponible 5 jours 108Placage autocatalytique au nickel1723523350440010

58.32 €

1 Disponible 5 jours 1010Placage autocatalytique au nickel2527704550415014

58.32 €

1 Disponible 5 jours 1010Placage autocatalytique au nickel2527704550415012

59.19 €

1 Disponible 5 jours 1012Placage autocatalytique au nickel2527705100490015

70.14 €

1 Disponible 5 jours 1015Placage autocatalytique au nickel3029805600630020

92.43 €

1 Disponible 5 jours 1020Placage autocatalytique au nickel304895128001680025

58.32 €

1 Disponible 5 jours 1010Placage autocatalytique au nickel2227704550415014

59.19 €

1 Disponible 5 jours 1012Placage autocatalytique au nickel2327705100490015

70.14 €

1 Disponible 5 jours 1015Placage autocatalytique au nickel2629805600630020

70.14 €

1 Disponible 18 jours 1015Placage autocatalytique au nickel2829805600630020

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Pour plus de détails sur les roulements et pour connaître les précisions de l'interface de montage des unités de soutien, du collier inclus et de l'écrou de roulement, voir P.759
Pour connaître les combinaisons de vis à billes et d'unités de soutien, voir P.756

Informations de base

Type Type à roulement radial côté fixe Forme Type carré Méthode de montage Montage en surface
Type à roulements Roulement radial Matériau EN 1.1191 Equiv. Set Côté fixe, unités de support uniquement

Produits complémentaires

Assistance technique