Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | che | Corps | Ressort | Manchon exempt d'huile | |||
Matériau | Dureté | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Matériau | |
PICP | EN 1.2379 équiv. | 60~63HRC | EN 1.1191 équiv. | 23~30HRC | Placage autocatalytique au nickel | JIS-SWP-B | Fonte à base de bronze spéciale |
Référence pièce |
PICP6 |
Référence pièce | Diam. de l'orifice applicable | D | P | B | H1 | H2 | W | W1 | W2 | L | Prix unitaire | ||
Type | N° | Diam. de l'orifice max. dmax | Diam. de l'orifice min. dmin | ||||||||||
PICP | 6 | 6 | 3 | 15 | 8.2 | 8.5 | 19 | 12 | 36 | 15 | 28 | 16 | |
10 | 10 | 6 | 19 | 12.2 | 12 | 24 | 17 | 40 | 19 | 32 | 20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Matériau | EN 1.2379 Equiv. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du côté montage D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles