Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CROCU3
Type de rouleau | Type A écrou de fixation | Pas de rouleau | Matériau | Traitement de surface | |||||||
P=30 | P=35 | ||||||||||
Sans support | Avec support | Sans support | Rouleau | Roulement | Cadre | Vis, écrou | Rouleau | Cadre | Vis, écrou | ||
Rouleau fraisé | Ecrou standard (JIS de type 3) | CRONF | CRONFB | CRON | Acier | Galvanisation au zinc | Placage par trempé à chaud* | Galvanisation au zinc | |||
- | - | CROC | Placage au chrome dur | ||||||||
- | - | CROS | Acier inoxydable | - | - | - | |||||
- | - | CROJ | Polyacétal | Acier | Placage par trempé à chaud* | Galvanisation au zinc | |||||
- | - | CROJS | Acier | Acier inoxydable | - | - | |||||
Ecrou en U | CRONFU | - | CRONU | Acier | Galvanisation au zinc | Galvanisation au zinc | |||||
- | - | CROCU | Placage au chrome dur | ||||||||
- | - | CROSU | Acier inoxydable | - | - | - |
Référence pièce |
CROS25 CRONU30 |
Matériau de la roue | Charge admissible |
Acier, acier inoxydable | 30kgf (294N) |
Polyacétal | 20kgf (196N) |
Référence pièce | (L) | Prix unitaire | |||||||||||
Type | Roue Qté | P=30 | P=35 | Ecrous standard | Ecrou en U | ||||||||
CRONF CRON | CROC | CROS | CROJ | CROJS | CRONFB | CRONFU CRONU | CROCU | CROSU | |||||
2 | (58) | (68) | |||||||||||
3 | (88) | (103) | |||||||||||
4 | (118) | (138) | |||||||||||
Avec des écrous standard CRONF (acier) CRON (acier) CROC (Acier + placage au chrome dur) CROS (acier inoxydable) CROJ (plastique) CROJS (Rouleau en plastique, châssis en acier inoxydable) CRONFB (Avec supports en acier) | Avec des écrous en U CRONFU (acier) CRONU (acier) CROCU (Acier + placage au chrome dur) CROSU (acier inoxydable) | 5 | (148) | (173) | |||||||||
6 | (178) | (208) | |||||||||||
7 | (208) | (243) | |||||||||||
8 | (238) | (278) | |||||||||||
9 | (268) | (313) | |||||||||||
10 | (298) | (348) | |||||||||||
11 | (328) | (383) | |||||||||||
12 | (358) | (418) | |||||||||||
13 | (388) | (453) | |||||||||||
14 | (418) | (488) | |||||||||||
15 | (448) | (523) | |||||||||||
16 | (478) | (558) | |||||||||||
17 | (508) | (593) | |||||||||||
18 | (538) | (628) | |||||||||||
19 | (568) | (663) | |||||||||||
20 | (598) | (698) | |||||||||||
21 | (628) | (733) | |||||||||||
22 | (658) | (768) | |||||||||||
23 | (688) | (803) | |||||||||||
24 | (718) | (838) | |||||||||||
25 | (748) | (873) | |||||||||||
26 | (778) | (908) | |||||||||||
27 | (808) | (943) | |||||||||||
28 | (838) | (978) | |||||||||||
29 | (868) | (1013) | |||||||||||
30 | (898) | (1048) | |||||||||||
31 | (928) | (1083) | |||||||||||
32 | (958) | (1118) | |||||||||||
33 | (988) | (1153) |
Produits correspondants | Référence de roue individuelle |
CRONF, CRON, CRONFB, CRONFU, CRONU | HMH25-16 |
CROS, CROSU | HMHS25-16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CROCU3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de la surface de la roue | Largeur de la roue W (mm) | Charge admissible par roue (kgf) | D.E. de la roue D (mm) | Pas de la roue P (mm) | Traitement de surface de la roue | Matériau du profilé | Traitement de surface du profilé | Hauteur de la forme extérieure H (mm) | Longueur du convoyeur L (mm) | Nombre de roues | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.77 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier | 9 | 30 | 25 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 29.5 | 103 | 3 | Non fourni |
Loading...
Type de convoyeur | Droite | Type | Corps principal du transporteur à galets | Application | Pour le convoyage des articles légers / Charge moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Type plié vers l'intérieur | Spécifications | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Rail à galets / Largeur 7~9mm, le numéro d'article est le suivant: CROCU3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CROCU3.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du profilé
Type
Matériau de la surface de la roue
Largeur de la roue W(mm)
Charge admissible par roue(kgf)
D.E. de la roue D(mm)
Pas de la roue P(mm)
Traitement de surface de la roue
Traitement de surface du profilé
Hauteur de la forme extérieure H(mm)
Longueur du convoyeur L(mm)
Nombre de roues
Accessoires
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CROCU13 |
CROCU14 |
CROCU15 |
CROCU30 |
CROCU31 |
CROCU32 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau de la surface de la roue | Largeur de la roue W (mm) | Charge admissible par roue (kgf) | D.E. de la roue D (mm) | Pas de la roue P (mm) | Traitement de surface de la roue | Matériau du profilé | Traitement de surface du profilé | Hauteur de la forme extérieure H (mm) | Longueur du convoyeur L (mm) | Nombre de roues | Accessoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier | 9 | 30 | 25 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 29.5 | 453 | 13 | Non fourni | |
149.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier | 9 | 30 | 25 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 29.5 | 488 | 14 | Non fourni | |
159.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier | 9 | 30 | 25 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 29.5 | 523 | 15 | Non fourni | |
313.09 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier | 9 | 30 | 25 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 29.5 | 1048 | 30 | Non fourni | |
323.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier | 9 | 30 | 25 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 29.5 | 1083 | 31 | Non fourni | |
333.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier | 9 | 30 | 25 | 35 | Placage au chrome dur | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 29.5 | 1118 | 32 | Non fourni |