Rail à galets / Largeur 7~9mm (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CROCU26

Rail à galets/Largeur 7~9mm:Affichage d'image associés
Type de rouleauType A écrou de fixationPas de rouleau Matériau Traitement de surface
P=30P=35
Sans supportAvec supportSans supportRouleauRoulementCadreVis, écrouRouleauCadreVis, écrou
Rouleau fraiséEcrou standard (JIS de type 3)CRONFCRONFBCRONAcierGalvanisation au zincPlacage par trempé à chaud*Galvanisation au zinc
--CROCPlacage au chrome dur
--CROSAcier inoxydable---
--CROJPolyacétalAcierPlacage par trempé à chaud*Galvanisation au zinc
--CROJSAcierAcier inoxydable--
Ecrou en UCRONFU-CRONUAcierGalvanisation au zincGalvanisation au zinc
--CROCUPlacage au chrome dur
--CROSUAcier inoxydable---
Les écrous en U ont une résistance aux vibrations 20 fois supérieures aux écrous génériques et ne se desserrent pas facilement.
* Placage par trempage à chaud (placage par fusion au zinc, aluminium et magnésium)

Spécifications

Référence pièce
CROS25
CRONU30
  
■ Charge admissible par roue
Matériau de la roueCharge admissible
Acier, acier inoxydable30kgf (294N)
Polyacétal20kgf (196N)
Référence pièce(L)Prix unitaire
TypeRoue
Qté
P=30P=35Ecrous standardEcrou en U
CRONF
CRON
CROCCROSCROJCROJSCRONFBCRONFU
CRONU
CROCUCROSU
 2(58)(68)         
3(88)(103)         
4(118)(138)         
Avec des écrous standard

CRONF
(acier)

CRON
(acier)

CROC
(Acier + placage au chrome dur)

CROS
(acier inoxydable)

CROJ
(plastique)

CROJS
(Rouleau en plastique, châssis en acier inoxydable)

CRONFB
(Avec supports en acier)
Avec des écrous en U

CRONFU
(acier)

CRONU
(acier)

CROCU
(Acier + placage au chrome dur)

CROSU
(acier inoxydable)
5(148)(173)         
6(178)(208)         
7(208)(243)         
8(238)(278)         
9(268)(313)         
10(298)(348)         
11(328)(383)         
12(358)(418)         
13(388)(453)         
14(418)(488)         
15(448)(523)         
16(478)(558)         
17(508)(593)         
18(538)(628)         
19(568)(663)         
20(598)(698)         
21(628)(733)         
22(658)(768)         
23(688)(803)         
24(718)(838)         
25(748)(873)         
26(778)(908)         
27(808)(943)         
 28(838)(978)         
29(868)(1013)         
30(898)(1048)         
31(928)(1083)         
32(958)(1118)         
33(988)(1153)         
 ■ Roues de rechange
Produits correspondantsRéférence de roue individuelle
CRONF, CRON, CRONFB, CRONFU, CRONUHMH25-16
CROS, CROSUHMHS25-16
Pour plus de détails sur les dimensions des roues, voir P.1171

Modifications

Rail à galets/Largeur 7~9mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CROCU26
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de la surface de la roue Largeur de la roue W
(mm)
Charge admissible par roue
(kgf)
D.E. de la roue D
(mm)
Pas de la roue P
(mm)
Traitement de surface de la roue Matériau du profilé Traitement de surface du profilé Hauteur de la forme extérieure H
(mm)
Longueur du convoyeur L
(mm)
Nombre de roues Accessoires

272.03 €

1 Disponible 7 jours 10Acier9302535Placage au chrome dur[Acier] AcierChrome trivalent29.590826Non fourni

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■ Méthode pour les supports de montage
Retirer les 2 écrous de l'endroit où le support doit être monté et installer le support à l'aide des vis fournies.

Informations de base

Type de convoyeur Droite Type Corps principal du transporteur à galets Application Pour le convoyage des articles légers / Charge moyenne
Type de profilé extrudé Type plié vers l'intérieur Spécifications Standard

Vous vous trouvez sur la page de Rail à galets / Largeur 7~9mm, le numéro d'article est le suivant: CROCU26.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CROCU26.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CROCU13
CROCU14
CROCU15
CROCU27
CROCU28
CROCU29
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de la surface de la roue Largeur de la roue W
(mm)
Charge admissible par roue
(kgf)
D.E. de la roue D
(mm)
Pas de la roue P
(mm)
Traitement de surface de la roue Matériau du profilé Traitement de surface du profilé Hauteur de la forme extérieure H
(mm)
Longueur du convoyeur L
(mm)
Nombre de roues Accessoires

139.16 €

1 Disponible 7 jours 10Acier9302535Placage au chrome dur[Acier] AcierChrome trivalent29.545313Non fourni

149.36 €

1 Disponible 7 jours 10Acier9302535Placage au chrome dur[Acier] AcierChrome trivalent29.548814Non fourni

159.44 €

1 Disponible 7 jours 10Acier9302535Placage au chrome dur[Acier] AcierChrome trivalent29.552315Non fourni

282.48 €

1 Disponible 7 jours 10Acier9302535Placage au chrome dur[Acier] AcierChrome trivalent29.594327Non fourni

292.67 €

1 Disponible 7 jours 10Acier9302535Placage au chrome dur[Acier] AcierChrome trivalent29.597828Non fourni

302.77 €

1 Disponible 7 jours 10Acier9302535Placage au chrome dur[Acier] AcierChrome trivalent29.5101329Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique