Axes d'articulation de précision/Avec deux bagues de retenue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 
Axes d'articulation de précision/Avec deux bagues de retenue/extrémités taraudées:Affichage d'image associés
Type  Matériau  Traitement de surface  Accessoire
CNPREN 1.1191 Équiv.Oxydé noirBagues de retenue x4  Acier à ressort
SCNPREN 1.4301 Équiv.-  EN 1.4301 Équiv.

Spécifications

Référence pièce-L-F
CNPR15
CNPP20
-
-
120
80
-
-
F100
F60
Tolérance D (g6)
3-0.002
-0.008
4~6-0.004
-0.012
 8, 10-0.005
-0.014
12~16-0.006
-0.017
20, 25-0.007
-0.020

Référence pièceIncrément de 1mmNdmPrix unitaire
TypeDLFToléranceToléranceCNPRSCNPR
CNPR
SCNPR
38~605~4722+ 0.06
0
0.5+ 0.05
0
49~605~4830.7+ 0.1
0
514~6010~564+ 0.075
0
614~10010~965
837+ 0.09
0
0.9
1020~10015~959.60
- 0.09
1.15+ 0.14
0
1220~20015~195411.50
- 0.11
1330~20025~19512.4
1413.4
1514.3
1635~20030~19515.2
20190
- 0.21
1.35
2523.9
F≤L-(2m+2)

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
CNPR3-[8-60/1]-F[5-47/1]
CNPR4-[9-60/1]-F[5-48/1]
CNPR5-[14-60/1]-F[10-56/1]
CNPR6-[14-100/1]-F[10-96/1]
CNPR8-[14-100/1]-F[10-96/1]
CNPR10-[20-100/1]-F[15-95/1]
CNPR12-[20-200/1]-F[15-195/1]
CNPR13-[30-200/1]-F[25-195/1]
CNPR14-[30-200/1]-F[25-195/1]
CNPR15-[30-200/1]-F[25-195/1]
CNPR16-[35-200/1]-F[30-195/1]
CNPR20-[35-200/1]-F[30-195/1]
CNPR25-[35-200/1]-F[30-195/1]
SCNPR3-[8-60/1]-F[5-47/1]
SCNPR4-[9-60/1]-F[5-48/1]
SCNPR5-[14-60/1]-F[10-56/1]
SCNPR6-[14-100/1]-F[10-96/1]
SCNPR8-[14-100/1]-F[10-96/1]
SCNPR10-[20-100/1]-F[15-95/1]
SCNPR12-[20-200/1]-F[15-195/1]
SCNPR13-[30-200/1]-F[25-195/1]
SCNPR14-[30-200/1]-F[25-195/1]
SCNPR15-[30-200/1]-F[25-195/1]
SCNPR16-[35-200/1]-F[30-195/1]
SCNPR20-[35-200/1]-F[30-195/1]
SCNPR25-[35-200/1]-F[30-195/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSShaft Dia. D
(mm)
Material Surface Treatment Détail des matériaux F
(mm)
L
(mm)

-

6 jours 63AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 478 ~ 60

-

6 jours 64AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 489 ~ 60

-

6 jours 65AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 5614 ~ 60

-

6 jours 66AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 9614 ~ 100

-

6 jours 68AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 9614 ~ 100

-

6 jours 610AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 9520 ~ 100

-

6 jours 612AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 19520 ~ 200

-

6 jours 613AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.25 ~ 19530 ~ 200

-

6 jours 614AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.25 ~ 19530 ~ 200

-

6 jours 615AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.25 ~ 19530 ~ 200

-

6 jours 616AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.30 ~ 19535 ~ 200

-

6 jours 620AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.30 ~ 19535 ~ 200

-

6 jours 625AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.30 ~ 19535 ~ 200

-

6 jours 63Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.5 ~ 478 ~ 60

-

6 jours 64Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.5 ~ 489 ~ 60

-

6 jours 65Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 5614 ~ 60

-

6 jours 66Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 9614 ~ 100

-

6 jours 68Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 9614 ~ 100

-

6 jours 610Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.15 ~ 9520 ~ 100

-

6 jours 612Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.15 ~ 19520 ~ 200

-

6 jours 613Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.25 ~ 19530 ~ 200

-

6 jours 614Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.25 ~ 19530 ~ 200

-

6 jours 615Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.25 ~ 19530 ~ 200

-

6 jours 616Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.30 ~ 19535 ~ 200

-

6 jours 620Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.30 ~ 19535 ~ 200

-

6 jours 625Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.30 ~ 19535 ~ 200

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Axes d'articulation de précision/Avec deux bagues de retenue/extrémités taraudées:Affichage d'image associés

Informations de base

Basic Shape Droit Mounting Method Bague de retenue Hardness Non fourni
Type Dimension L configurable

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique