Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Cylindre extérieur | Billes | Boîtier du tampon/Syst. de retenue | Temp. ambiante de fonctionnement | Accessoire | ||||
Embase ronde | Embase carrée | Embase compacte | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Matériau | ||
LHFR-MX | LHFS-MX | LHFC-MX | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ | - | EN 1.3505 équiv. | Plastique (Duracon M90 équiv.) | -20~80°C | JointMatériau Caoutchouc nitrile |
LHFRM-MX | LHFSM-MX | LHFCM-MX | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4125 équiv. |
Référence pièce |
LMU-MX16 LHFR-MX12 |
Référence pièce | Tolérance D | L | L1 | V | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | Excentricité | Rangées de billes | * Perpendicularité | Capacité de charge de base | Masse (g) | ||||||||
Type | dr | Tolérance | Aucun traitement de surface | Traitement de surface | Tolérance | C (dynamique) N | Co (statique) N | Embase ronde | Embase carrée | Embase compacte | ||||||||||||||||
LHFR-MX LHFS-MX LHFC-MX LHFRM-MX LHFSM-MX LHFCM-MX | 10 | 0 -0.009 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 39 | 29 | ±0.3 | 5 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | 0.012 | 4 | 0.012 | 372 | 549 | 76 | 56 | 68 |
12 | 21 | 41 | 30 | 5.5 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | 412 | 598 | 80 | 61 | 72 | ||||||||||||
16 | 28 | 49 | 37 | 6 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 775 | 1180 | 127 | 111 | 119 | ||||||||||||
20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 56 | 42 | 7 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.015 | 5 | 0.015 | 882 | 1370 | 191 | 156 | 178 | ||
25 | 40 | 77 | 59 | 9 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 980 | 1570 | 359 | 319 | 344 | |||||||||||
30 | 45 | 84 | 64 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 1570 | 2740 | 494 | 399 | 412 | ||||||||
35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.022 | 0 -0.030 | 92 | 70 | 11 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.020 | 0.020 | 1670 | 3140 | 678 | 588 | 603 | |||||||
40 | 60 | 104 | 80 | 12 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 2160 | 4020 | 1093 | 913 | 946 | ||||||||
50 | 80 | 128 | 100 | 14 | 116 | 98 | 92 | 56 | 80 | 3820 | 7940 | 2263 | 2063 | 2100 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Traitement de surface du cylindre extérieur | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Forme de l'embase | Matériau de la bille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 39 | Sans traitement | 19 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | ||
9.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 41 | Sans traitement | 21 | 412 | 598 | -0.009 | 12 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | |
11.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 49 | Sans traitement | 28 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | |
13.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 56 | Sans traitement | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | |
17.64 € | 1 | 12 jours | 10 | 25 | 77 | Sans traitement | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | ||
23.54 € | 10 | 9 jours | 10 | 30 | 84 | Sans traitement | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | ||
43.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 92 | Sans traitement | 52 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | |
48.82 € | 1 | 12 jours | 10 | 40 | 102.5 | Sans traitement | 60 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | ||
64.30 € | 1 | 12 jours | 10 | 50 | 128 | Sans traitement | 80 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | ||
10.00 € | 1 | 12 jours | 10 | 10 | 39 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 19 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | ||
11.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 41 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 21 | 412 | 598 | -0.009 | 12 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | |
14.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 49 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 28 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | |
17.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 56 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | |
24.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 77 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | |
33.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 84 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | |
51.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 92 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 52 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | |
59.25 € | 1 | 12 jours | 10 | 40 | 102.5 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 60 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | ||
94.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 128 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 80 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | |
7.20 € | 1 | 12 jours | 10 | 10 | 39 | Sans traitement | 19 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | ||
7.76 € | 10 | 9 jours | 10 | 12 | 41 | Sans traitement | 21 | 412 | 598 | -0.009 | 12 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | ||
9.68 € | 1 | 12 jours | 10 | 16 | 49 | Sans traitement | 28 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | ||
11.62 € | 1 | 12 jours | 10 | 20 | 56 | Sans traitement | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | ||
16.67 € | 10 | 9 jours | 10 | 25 | 77 | Sans traitement | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | ||
25.16 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 30 | 84 | Sans traitement | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | |
38.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 92 | Sans traitement | 52 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | |
43.76 € | 1 | 12 jours | 10 | 40 | 102.5 | Sans traitement | 60 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | ||
74.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 128 | Sans traitement | 80 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 | Embase ronde | EN 1.3505 Equiv. | |
9.03 € | 10 | 9 jours | 10 | 10 | 39 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 19 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | Embase ronde | EN 1.4125 Equiv. | ||
9.68 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 41 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 21 | 412 | 598 | -0.009 | 12 | Embase ronde | EN 1.4125 Equiv. | ||
13.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 49 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 28 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | Embase ronde | EN 1.4125 Equiv. | |
16.40 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 20 | 56 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | Embase ronde | EN 1.4125 Equiv. | |
23.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 77 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | Embase ronde | EN 1.4125 Equiv. | |
31.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 84 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | Embase ronde | EN 1.4125 Equiv. | |
46.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | 92 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 52 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | Embase ronde | EN 1.4125 Equiv. | |
59.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 102.5 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 60 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | Embase ronde | EN 1.4125 Equiv. | |
75.71 € | 10 | 9 jours | 10 | 50 | 128 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 80 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 | Embase ronde | EN 1.4125 Equiv. | ||
7.76 € | 10 | 9 jours | 10 | 10 | 39 | Sans traitement | 19 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | Embase carrée | EN 1.3505 Equiv. | ||
9.12 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 12 | 41 | Sans traitement | 21 | 412 | 598 | -0.009 | 12 | Embase carrée | EN 1.3505 Equiv. | |
11.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 49 | Sans traitement | 28 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | Embase carrée | EN 1.3505 Equiv. | |
13.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 56 | Sans traitement | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | Embase carrée | EN 1.3505 Equiv. | |
17.74 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 77 | Sans traitement | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | Embase carrée | EN 1.3505 Equiv. | ||
26.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 30 | 84 | Sans traitement | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | Embase carrée | EN 1.3505 Equiv. | |
41.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 92 | Sans traitement | 52 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | Embase carrée | EN 1.3505 Equiv. | |
52.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 102.5 | Sans traitement | 60 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | Embase carrée | EN 1.3505 Equiv. | |
69.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 128 | Sans traitement | 80 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 | Embase carrée | EN 1.3505 Equiv. | |
10.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 39 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 19 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | Embase carrée | EN 1.4125 Equiv. | |
11.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 41 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 21 | 412 | 598 | -0.009 | 12 | Embase carrée | EN 1.4125 Equiv. | |
14.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 49 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 28 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | Embase carrée | EN 1.4125 Equiv. | |
15.70 € | 1 | 12 jours | 10 | 20 | 56 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | Embase carrée | EN 1.4125 Equiv. | ||
25.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 77 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | Embase carrée | EN 1.4125 Equiv. | |
33.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 84 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | Embase carrée | EN 1.4125 Equiv. | |
49.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 92 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 52 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | Embase carrée | EN 1.4125 Equiv. | |
62.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 102.5 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 60 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | Embase carrée | EN 1.4125 Equiv. | |
89.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 128 | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 80 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 | Embase carrée | EN 1.4125 Equiv. |
Loading...
Type | Embase | Style | Standard | Type à bride | Standard à bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | EN 1.3505 Equiv. | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | Unité de lubrification équipée MX |
Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Niveau élevé | Type | Standard à bride |
Longueur | Simple | Matériel du dispositif de fixation | Plastique (equiv. POM) | Joints | Fourni |
Trou contre-alésé | Standard | Rempli de graisse | Base de savon de lithium |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Forme de l'embase
Matériau de la bille
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles