Interrupteur de positionnement sans contact modèle plat

  • Remise sur volume
Il s'agit d'un Interrupteur de positionnement de type sans contact, version plate. [Matériau du Corps de meuble] Alliage de zinc
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Modèle plat d’Interrupteur de positionnement de point de contact : image associée
· 材質表
材質ケ—ブル
コンタクト部ケ—ス
SUS303亜鉛合金⌀2.8耐油性3芯ケ—ブル1 m
最小曲げ半径R7

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSNCF3
MSNCFD3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLED

28.12 €

1 Disponible 6 jours 10Pas de DEL

33.63 €

1 Disponible 6 jours 10Avec DEL

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Informations de base

Type Goupille de liaison, type à plongeur à ressort Forme du corps principal Type plat Forme d'embout Type d'aiguille
Environnement Standard Matériau du corps Alliage de zinc Matériau de contact Acier inoxydable
Course(mm) 3 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Point de fonctionnement(mm) 0.5
Répétabilité 0.02mm Force de contact(N) 0.5 Durée de précision du point de contact(x 10K fois) 1000
Diam. de l'embout Ø2.2 Structure de protection IP65

Produits complémentaires

Assistance technique