Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Couleur | Température ambiante de fonctionnement |
NPBT | PBT | Blanc | Temp. ambiante : env. 120°C |
NABS | ABS | Coloris naturel | Temp. ambiante ~ 50°C |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
NPBT | - | 300 | - | 200 | - | 10 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis | - | L |
NPBT2H NABS2H | - - | 200 180 | - - | 100 100 | - - | 15 10 | - - | F50 F80 | - - | G30 G60 | - - | N5 M5 | - | L5 |
Référence pièce | A | B | T |
Type | Incrément de 1mm | Sélectionnable | |
NPBT (plaques en PBT) | 20~300 | 20~300 | 10, 15, 20 |
NABS (plaques ABS) | 20~500 | 20~400 | 5, 6, 8, 10, 15, 20 |
T | Tolérance de la dimension T | Taux de bombage et de torsion par 1000mm | ||
NPBT | NABS | NPBT | NABS | |
5 | - | ±0.5 | - | 1,5 % ou moins |
6 | ±0.6 | |||
8 | ||||
10 | 0~+1.5 | ±0.8 | 1,5 % ou moins | |
15 | 0~+2.5 | 0~+2.5 | 1 % ou moins | |
20 | 1 % ou moins |
A, B | Tolérance des dimensions A, B |
Unité : mm | |
~99 | ±0.5 |
100~250 | ±0.75 |
251~ | ±1.0 |
Référence pièce | A | B | T | F | G | Diamètre nominal du trou prépercé | ||||
Trou traversant | Trou contre-alésé | Insert fileté | ||||||||
Type | Nombre de trous | Incrément de 1mm | Sélectionnable | Incrément de 0.5mm | N | Z | M | L | ||
NPBT (plaques en PBT) | 2H 4H 6H | 20~300 | 20~300 | 10 | 6~291.5 (2H, 4H) 6~145.5 (6H) | 4.5~295.5 (2H) 6~291.5 (4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | 4 5 6 | 3 4 5 6 8 | (Longueur de l'insert fileté) Sélectionner dans le tableau 1 |
15 | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 8 10 | ||||||||
20 | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 8 10 | ||||||||
NABS (plaques ABS) | 20~500 | 20~400 | 5 | 6~491.5 (2H, 4H) 6~245.5 (6H) | 4.5~395.5 (2H) 6~391.5 (4H, 6H) | - | 3 4 | |||
6 | 3 | 3 4 5 | ||||||||
8 | 3 4 5 | 3 4 5 6 | ||||||||
10 | 3 4 5 6 | 3 4 5 6 8 | ||||||||
15 | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 8 10 | ||||||||
20 | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 8 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Couleur | Traitement des trous | Nom du matériau | A (mm) | B (mm) | F | G | M | N | T (mm) | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | ABS | Coloris naturel | 2H | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 20 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | ABS | Coloris naturel | 2H | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 495.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 20 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | ABS | Coloris naturel | 2H | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 495.5 | - | - | 5 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 jours | 10 | ABS | Coloris naturel | 4H | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 20 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | ABS | Coloris naturel | 4H | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 20 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | ABS | Coloris naturel | 4H | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 5 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 jours | 10 | ABS | Coloris naturel | 6H | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 20 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | ABS | Coloris naturel | 6H | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 20 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | ABS | Coloris naturel | 6H | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 5 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
1 | 5 jours | 10 | ABS | Coloris naturel | Pas de modification du perçage | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | - | - | - | - | 5 ~ 20 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | PBT | Blanc | 2H | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | - | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | PBT | Blanc | 2H | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 495.5 | - | 3 ~ 10 | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | PBT | Blanc | 2H | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 495.5 | - | - | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | ||
1 | 9 jours | 10 | PBT | Blanc | 4H | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | PBT | Blanc | 4H | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | PBT | Blanc | 4H | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | ||
1 | 9 jours | 10 | PBT | Blanc | 6H | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | PBT | Blanc | 6H | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | PBT | Blanc | 6H | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | ||
1 | 5 jours | 10 | PBT | Blanc | Pas de modification du perçage | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | - | - | - | - | 10 ~ 20 | - |
Loading...
Qualité | Standard |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Couleur
Traitement des trous
Nom du matériau
A(mm)
B(mm)
F
G
M
N
T(mm)
Z
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles