Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø50 / 65 / 75 / 100 / 125 / 150 / CHAM□-S, CSHAM□-S (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes  (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø50 / 65 / 75 / 100 / 125 / 150 / CHAM□-S, CSHAM□-S

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulettes  (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø50 / 65 / 75 / 100 / 125 / 150 / CHAM□-S, CSHAM□-S
  • Roulettes  (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø50 / 65 / 75 / 100 / 125 / 150 / CHAM□-S, CSHAM□-S
  • Roulettes  (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø50 / 65 / 75 / 100 / 125 / 150 / CHAM□-S, CSHAM□-S
  • Roulettes  (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø50 / 65 / 75 / 100 / 125 / 150 / CHAM□-S, CSHAM□-S
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CHAMK-S75-N

Roulettes -Charge légère:Affichage d'image associés
Corps principalRoueRoulement
MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)Partie pivotanteRoue
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincCaoutchouc synthétique (noir), uréthane (D50, 65, 75 : marron, D100, 125, 150 : gris), nylon (blanc)IntégréAucun

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CHAMS-E75-U
CHAMJ-S65-R

Corps principalRéférence pièceMatériau de la roueHACF1F2G1G2dErBtCharge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypeDRUNRUNRUNRUN
PivotantCHAMJ-S50R
(caoutchouc)
U
(uréthane)
N
(nylon)
70705855-42-8.827532825282.3500600600325305290   
6585612525700375325310   
7593286626600700800420345325   
1001329090716871681132833232323.2120010001200920790770   
1251681021028075807540105384040150013001500150514651315   
15019011540160014001600171015851490   
FixeCHAMK-S5070704755-28-8.8--2825282.3500600600195175160   
65852525700250200185   
759326600700800295220200   
1001321107590805045113232322.6120010001200740610585   
12516813610011210056533840403.015001300150011351090945   
15019013793402.6160014001600129011601100   
Pivotante avec butéeCHAMS-S5070705855-42-8.827672825282.3500600600345335310   
6585682525700430375350   
75932826600700800470380360   
1001329090716871681132863232323.21200100012001005875850   
1251681021028075807540108384040150013001500169016501505   
15019011540160014001600187517501700   

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CHAMK-S75-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

4.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque fixe9335.01 à 80.00Non fourni80[Nylon] Nylon (général)552870477525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques des roues Non fourni Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge légère/moyenne
Roulement de roue Non fourni

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø50 / 65 / 75 / 100 / 125 / 150 / CHAM□-S, CSHAM□-S, le numéro d'article est le suivant: CHAMK-S75-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CHAMK-S75-N.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CHAMJ-S125-N
CHAMJ-S125-R
CHAMJ-S125-U
CHAMK-S75-R
CHAMK-S75-U
CHAMS-S100-N
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

20.40 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante168140,01 à 220,00Non fourni150[Nylon] Nylon (général)808010210212540

18.51 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante168140,01 à 220,00Non fourni150[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)808010210212538

29.34 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante16880,01 à 140,00Non fourni130[Uréthane] Uréthane (général)808010210212540

4.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque fixe9335.01 à 80.00Non fourni60[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)552870477525

8.06 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque fixe9335.01 à 80.00Non fourni70[Uréthane] Uréthane (général)552870477526

14.22 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante13280,01 à 140,00Avec une butée de rotation120[Nylon] Nylon (général)7171909010032

Produits complémentaires

Assistance technique