Rouleaux avec bande de roulement en PUR / trou traversant latéral

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Galets en uréthane/Trou traversant latéral:Affichage d'image associés
Type Matériau Dureté
Partie centraleGarniture
ULSHEN AW-5052 Équiv.UréthaneA90
L'uréthane est cuit sur la circonférence extérieure du matériau de l'âme.

Spécifications

Référence pièce-D-d
ULSH-40-10
Référence pièced
Sélection
LTPP2SS2Prix unitaire
TypeD
ULSH40108518204.55.5
1222225.55.5
5012
152526
6015
2032346.56.5
70151025265.55.5
2032346.56.5
8020
253738
Le collier d'arbre illustré P.281 peut ne pas être installable en fonction de la taille B.

Modifications

Galets en uréthane/Trou traversant latéral:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ULSH-40-10
ULSH-40-12
ULSH-50-12
ULSH-50-15
ULSH-60-15
ULSH-60-20
ULSH-70-15
ULSH-70-20
ULSH-80-20
ULSH-80-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSO.D.
(mm)
I.D. d
(mm)
Longueur L
(mm)

47.06 €

1 Disponible 12 jours 1040108

47.06 €

1 Disponible 12 jours 1040128

48.83 €

1 Disponible 12 jours 1050128

48.83 €

1 Disponible 12 jours 1050158

50.61 €

1 Disponible 12 jours 1060158

50.61 €

1 Disponible 12 jours 1060208

52.51 €

1 Disponible 12 jours 10701510

52.51 €

1 Disponible 12 jours 10702010

56.05 €

1 Disponible 12 jours 10802010

56.05 €

1 Disponible 12 jours 10802510

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Galets en uréthane/Trou traversant latéral:Affichage d'image associés

Informations de base

Roller Type Rouleaux en uréthane / caoutchouc Urethane Rubber Processing Garniture Mounting Method Montage avec vis latérale
Roller Shape Droit Material EN AW-5052 Equiv. Length(mm) 50
Méthode de finition Non fourni Matériau uréthane/caoutchouc Uréthane Dureté uréthane/caoutchouc 90
Couleur uréthane/caoutchouc Coloris naturel

Assistance technique