• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 16:00 (CEST) 23/6/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

[Réglages simplifiés] Axe X/vis d'entrainement/unité de serrage latéral

[Réglages simplifiés] Axe X/vis d'entrainement/unité de serrage latéral:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
XKCS30
Référence pièceSurface de l'étage
(mm)
Distance de déplacement
(mm)
Déplacement par rotation
(mm)
Capacité de charge
(N)
Poids (kg)Prix unitaire
Type
XKCS3029x50250.89.80.1 

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
XKCS30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

35.00 €

Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

[Réglages simplifiés] Axe X/vis d'entrainement/unité de serrage latéral:Affichage d'image associés

Informations de base

Capacité de charge (plage)(N) 5-30 Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Taille de la table (longueur) L(mm) 50
Taille de la table (largeur) W(mm) 29 Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir
Mécanisme de guidage Guide à glissière Taille de la table (épaisseur) H(mm) 21.5 Distance de déplacement (axe des X)(mm) ±12.5
Collier Vis d'assemblage à tête à six pans creux Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement de la poignée Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.8

Vous vous trouvez sur la page de [Réglages simplifiés] Axe X/vis d'entrainement/unité de serrage latéral, le numéro d'article est le suivant: XKCS30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XKCS30.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique