[Réglages simplifiés] unité de serrage latéral

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[Réglages simplifiés] unité de serrage latéral:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisation noire
Accessoire : vis d'assemblage à tête à six pans creux RSCB4-10, 1 pc.

Spécifications

Référence pièce
XKRC60
Référence pièceSurface de l'étage
(mm)
Distance de déplacementCapacité de charge (N) horizontalePoids (kg)Prix unitaire
Type
XKRC40Ø35±22.5°9.80.07  
60Ø5514.70.15 
[Exemples de combinaison d'unités de réglage]
 XKRC40PageXKRC60Page
Unités de réglage simplifiéXKCS301895XKCS301895
XKDSP401964XKDSP601964
XKEMA401964XKEMA601964
Etages de haute précision
Étages standard
XFES401896XFES601896
XCRS401917XCRS601917
XZLNG401992XZLNG601992
ZFES401961ZFES601961
ZCRS401967ZCRS601967
ZLFG401972ZLFG601972
ZLPG401973ZLPG601973
ZLTG401974ZLTG601974

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XKRC40
XKRC60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTable Size (Length) L
(mm)
Table Size (Width) W
(mm)

56.68 €

1 Disponible 5 jours 103135

69.27 €

31.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

1049.555

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

[Réglages simplifiés] unité de serrage latéral:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

[Réglages simplifiés] unité de serrage latéral:Affichage d'image associés

Informations de base

Load Capacity (Range)(N) 5 à 30 Feeding Method Vis mères Table Material Alliage d'aluminium
Table Surface Treatment Anodisé noir Guiding Mechanism Guide à glissière Table Size (Thickness) H(mm) 16
Clamp Vis d'assemblage à tête à six pans creux Type à vis à billes Fonctionnement de la poignée Diam. de vis à billes(Ø) 1
Angle réglable 45°

Assistance technique