Garnitures compactes / Plaques de couvercle en plastique

Garnitures compactes / Plaques de couvercle en plastique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Garnitures compactes/Plaques de couvercle en plastique:Affichage d'image associés
■Propriétés des matériaux
ElémentTPEAdhésif
Densité spécifique0.95-
Résistance à la chaleur+135°C+88°C
Résistance aux basses températures-60°C-15°C
Jeu de compression15~25%-

Le TPE ne produit pas de dioxine lorsqu'il est brûlé.
Type Matériau
Corps principalAdhésif
CTRTT
CTRTTR
Elastomère thermoplastique (TPE)Produit d'étanchéité

Spécifications

Référence pièce-Couleur-L
CTRTT3.0-G-L1
CTRTTR5.0-Y-L3
Référence pièceCouleurL (m)Epaisseur applicable de la plaquePrix unitaire
TypeT1m3m5m
CTRTT3,0 G
(gris)
Y
(jaune)
L1
L3
L5
2.5~3.5   
5.0 4.5~5.5   
CTRTTR3,0 2.5~3.5   
5.0 4.5~5.5   

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CTRTT3.0-G-L1
CTRTT3.0-G-L3
CTRTT3.0-G-L5
CTRTT3.0-Y-L1
CTRTT3.0-Y-L3
CTRTT3.0-Y-L5
CTRTT5.0-G-L1
CTRTT5.0-G-L3
CTRTT5.0-G-L5
CTRTT5.0-Y-L1
CTRTT5.0-Y-L3
CTRTT5.0-Y-L5
CTRTTR3.0-G-L1
CTRTTR3.0-G-L3
CTRTTR3.0-G-L5
CTRTTR3.0-Y-L1
CTRTTR3.0-Y-L3
CTRTTR3.0-Y-L5
CTRTTR5.0-G-L1
CTRTTR5.0-G-L3
CTRTTR5.0-G-L5
CTRTTR5.0-Y-L1
CTRTTR5.0-Y-L3
CTRTTR5.0-Y-L5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Couleur Epaisseur T
(mm)
Longueur totale L
(m)

5.65 €

2.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Pour couvercle en résineG (gris)3.01

16.38 €

1 Disponible 5 jours 10Pour couvercle en résineG (gris)3.03

27.07 €

8.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Pour couvercle en résineG (gris)3.05

5.65 €

1 Disponible 5 jours 10Pour couvercle en résineY (jaune)3.01

16.38 €

1 Disponible 5 jours 10Pour couvercle en résineY (jaune)3.03

27.07 €

1 Disponible 5 jours 10Pour couvercle en résineY (jaune)3.05

6.30 €

1 Disponible 5 jours 10Pour couvercle en résineG (gris)5.01

18.26 €

1 Disponible 5 jours 10Pour couvercle en résineG (gris)5.03

30.23 €

1 Disponible 5 jours 10Pour couvercle en résineG (gris)5.05

6.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Pour couvercle en résineY (jaune)5.01

18.26 €

1 Disponible 5 jours 10Pour couvercle en résineY (jaune)5.03

30.23 €

1 Disponible 5 jours 10Pour couvercle en résineY (jaune)5.05

6.93 €

1 Disponible 5 jours 10Avec lèvre pour couvercle en résineG (gris)3.01

20.16 €

1 Disponible 5 jours 10Avec lèvre pour couvercle en résineG (gris)3.03

33.37 €

1 Disponible 5 jours 10Avec lèvre pour couvercle en résineG (gris)3.05

6.93 €

1 Disponible 5 jours 10Avec lèvre pour couvercle en résineY (jaune)3.01

20.16 €

1 Disponible 5 jours 10Avec lèvre pour couvercle en résineY (jaune)3.03

33.37 €

1 Disponible 5 jours 10Avec lèvre pour couvercle en résineY (jaune)3.05

7.56 €

1 Disponible 5 jours 10Avec lèvre pour couvercle en résineG (gris)5.01

21.40 €

1 Disponible 5 jours 10Avec lèvre pour couvercle en résineG (gris)5.03

36.52 €

1 Disponible 5 jours 10Avec lèvre pour couvercle en résineG (gris)5.05

7.56 €

1 Disponible 5 jours 10Avec lèvre pour couvercle en résineY (jaune)5.01

21.40 €

1 Disponible 5 jours 10Avec lèvre pour couvercle en résineY (jaune)5.03

36.52 €

1 Disponible 5 jours 10Avec lèvre pour couvercle en résineY (jaune)5.05

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Garnitures compactes/Plaques de couvercle en plastique:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau du corps Élastomère thermoplastique

Assistance technique