Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PMXYAS8
M | Couple de serrage admissible (N∙m) |
6 | 1.5 |
8 | 9 |
10 | 20 |
12 | 25 |
Vis | Type | Bouton | Corps principal | Broche | Ressort | (contre-écrou) | |||||
Retour | Position de repos | Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Matériaul | Traitement de surface | |
Filetage normal | PMXAS | PMXYAS | Nylon 6 (noir mat) | EN 1.0736 équiv. | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 50~60HRC | Oxydé noir | Acier à ressort (JIS-SWP)-B | - | - |
PMXKS | PMXYKS | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | ||||||||
SMXAS | SMXYAS | EN 1.4305 équiv. | - | EN 1.4305 équiv. | - | Placage nickel | EN 1.4301 équiv. | - | - | ||
SMXKS | SMXYKS | EN 1.4305 équiv. | - |
Référence (Type∙M) |
PXAS10 |
Référence pièce | Pas (filetage fin) | D | D1 | B | S | E | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Sw1 | Sw2 | Charge (N) | ||||||
Type | M | Retour | Position de repos | PMXAS / PMXYAS PMXKS / PMXYKS | SMXAS / SMXYAS SMXKS / SMXYKS | ||||||||||||||||
min. | max. | min. | max. | ||||||||||||||||||
(Retour) PMXAS PMXKS SMXAS SMXKS | (Position de repos) PMXYAS PMXYKS SMXYAS SMXYKS | 6 | 1.0 | 12 | 6.9 | 4 | 4 | 1.5 | 30.5 | 33 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 11 | 3 | 11 |
8 | 1.25 | 16 | 9.2 | 5 | 5 | 1.5 | 40 | 43.5 | 16 | 6 | 14 | 4 | 9.7 | 8 | 13 | 5 | 24 | 5 | 23 | ||
10 | 1.5 | 18 | 11.5 | 6 | 6 | 1.5 | 49 | 52 | 20 | 7.5 | 18 | 5 | 10.5 | 10 | 16 | 5 | 21 | 6 | 21 | ||
12 | 1.75 | 21 | 13.9 | 8 | 8 | 1.5 | 59 | 63.5 | 24 | 9 | 22 | 6 | 13.5 | 12 | 18 | 6 | 22 | 6 | 22 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PMXYAS8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Mécanisme de verrouillage | Matériau du corps | Matériau de la goupille | Diam. de vis M (mm) | Course (S) (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface de la goupille | Traitement thermique de l'embout | Diam. externe de l'embout B (Ø) | Longueur L (mm) | Dimension D (Ø) | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 € | 50 | Disponible | 7 jours | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 5 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 5 | 43.5 | 16 | Non fourni |
Loading...
Type | Type standard | Méthode de montage | À visser | Longueur totale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Bouton | Fourni | Forme d'embout | Forme conique | Type à vis | Normal |
Vous vous trouvez sur la page de [PRODUIT ECONOMIQUE]Doigts d'indexage / Type à filetage fin, le numéro d'article est le suivant: PMXYAS8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PMXYAS8.
Configurer
Propriétés de base
Mécanisme de verrouillage
Matériau du corps
Type
Matériau de la goupille
Diam. de vis M(mm)
Course (S)(mm)
Traitement de surface du corps principal
Traitement de surface de la goupille
Traitement thermique de l'embout
Diam. externe de l'embout B(Ø)
Longueur L(mm)
Dimension D(Ø)
Accessoires
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PMXAS8 |
PMXKS10 |
PMXKS6 |
PMXYKS10 |
PMXYKS12 |
PMXYKS6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Mécanisme de verrouillage | Matériau du corps | Matériau de la goupille | Diam. de vis M (mm) | Course (S) (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface de la goupille | Traitement thermique de l'embout | Diam. externe de l'embout B (Ø) | Longueur L (mm) | Dimension D (Ø) | Accessoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Retour | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 5 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 5 | 40 | 16 | Non fourni | |
6.83 € | 40 | 7 jours | 10 | Retour | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 6 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 6 | 49 | 18 | Contre-écrous | ||
8.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Retour | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 4 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 4 | 30.5 | 12 | Contre-écrous | |
7.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 6 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 6 | 52 | 18 | Contre-écrous | |
14.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 8 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 8 | 63.5 | 21 | Contre-écrous | |
8.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 4 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 4 | 33 | 12 | Contre-écrous |