Barre de clavette/Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Barre de clavette/Inox:Affichage d'image associés
Type MatériauRésistance à la traction
KETSEN 1.4401 équiv.600N/mm2 ou plus

Spécifications

Référence pièce-H
KETS8-
7
Référence pièceHCPrix unitaireRemise sur volume
TypeB1 à 3 pièce(s)4~1920~4950~100
KETS2+0.015
-0.025
2+0.015
-0.025
0.2    
330.3
44    
55
66    
77
8    
1080.5
12    
149    

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
KETS2-2
KETS3-3
KETS4-4
KETS5-5
KETS6-6
KETS7-7
KETS8-7
KETS10-8
KETS12-8
KETS14-9
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLargeur
(mm)
Épaisseur H
(mm)

10.80 €

Disponible Jour même

Stock

622

10.80 €

Disponible Jour même

Stock

633

9.30 €

Disponible Jour même

Stock

644

9.30 €

Disponible Jour même

Stock

655

9.50 €

Disponible Jour même

Stock

666

9.50 €

Disponible 3 jours 677

12.20 €

Disponible Jour même

Stock

687

12.20 €

Disponible Jour même

Stock

6108

13.60 €

Disponible Jour même

Stock

6128

24.30 €

Disponible 3 jours 6149

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Clavettes parallèles (droites) Longueur totale(mm) 350 Usinage des trous Droite
Matériau EN 1.4401 Equiv. Type Type à obturation Corps principal trempé Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique