Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | W | - | L |
CVBCL | - | 150 | - | 1940 |
Référence pièce | W | L | W1 | L1 | Utilisable Transporteurs | Prix unitaire | |||
Incrément de 1mm | Incrément de 1mm | L130~ 500 | L501~ 1000 | L1001~ 1500 | L1501~ 2000 | ||||
CVBCL | 40~100 | 130~2000 | W-10 | L-72 | CVGA CVGN | ||||
101~200 | |||||||||
201~350 | |||||||||
CVBCRL | 40~100 | L-121 | CVGN (HR, MR) | ||||||
101~200 | |||||||||
201~350 | |||||||||
CVBCWRL | 40~100 | L-131 | CVGN (WR) | ||||||
101~200 | |||||||||
201~350 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CVBCRL-[40-350/1]-[130-2000/1] |
CVBCWRL-[40-350/1]-[130-2000/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | L (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | 10 | 130 ~ 2000 | 40 ~ 350 | ||
1 | 12 jours | 10 | 130 ~ 2000 | 40 ~ 350 |
Loading...
Convoyeurs compatibles (nb) | CVGN |
---|
Configurer
Propriétés de base
L(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles