Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CVBCWRM-[15-200/0.5]-[120-2000/1]
Matériau | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | W | - | L |
CVBCM | - | 150 | - | 1940 |
Référence pièce | W | L | L1 | L2 | Utilisable Transporteurs | Prix unitaire | |||
Incrément de 1mm | Incrément de 1mm | L120~ 500 | L501~ 1000 | L1001~ 1500 | L1501~ 2000 | ||||
CVBCM | 15~100 | 120~2000 | L-50 | L-110 | CVGB CVGP | ||||
101~150 | |||||||||
151~200 | |||||||||
CVBCRM | 15~100 | L-61 | L-121 | CVGP (HR, MR) | |||||
101~150 | |||||||||
151~200 | |||||||||
CVBCWRM | 15~100 | L-72 | L-132 | CVGP (WR) | |||||
101~150 | |||||||||
151~200 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CVBCWRM-[15-200/0.5]-[120-2000/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | L (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 jours | 10 | 120 ~ 2000 | 15 ~ 200 |
Loading...
Convoyeurs compatibles (nb) | CVGP |
---|
Configurer
Propriétés de base
L(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles